StarTech.com

Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro

Protege unidades de disco duro de 2.5 pulgadas de la electricidad estática y otros riesgos asociados con su manipulación

ID del Producto: HDDCASE25BK

  • Fabricada en polipropileno antiestático
  • Soporta discos duros de 2,5 pulgadas y de 9,5mm/12,5mm de altura
  • Puerta de acceso para conectores
$568.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Tamaño de la Unidad 2.5in
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.5 in [12.5 mm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]
Peso del Producto 3.7 oz [106 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [115 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 - Caja para Disco Duro 2,5 pulgadas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV25
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección

Protege discos duros de 2.5 pulgadas de impactos físicos

$256.35 con IVA
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV35
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección

Protege discos duros de 3.5 pulgadas de impactos físicos

$312.03 con IVA