StarTech.com

Adaptador de Disco Duro de 2.5" a 3.5" - Para SSD o Disco Duro SATA SAS - Gabinete Adaptador Convertidor de Disco

Convierta casi cualquier unidad de DD / SSD de 2.5" SATA / SAS en unidad de disco SATA de 3.5"

ID del Producto: 25SATSAS35HD

  • Compatible con unidades de factor de forma de 2.5" con altura de hasta 15mm
  • Se instala en una unidad de disco de 3.5" interna o externa; con perforaciones estándar de montaje para instalaciones internas
  • Instalación de la unidad de 2.5" sin herramientas
  • Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps) y SAS I y II (hasta 6Gbps)
$1,021.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
SAS
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
RAID No
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap
Tipo y Velocidad SATA/SAS 6 Gbps
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota Aunque los racks móviles pueden permitir la conexión de una unidad de disco duro SCSI (SAS) mediante un conector Serial ATA (SATA) estándar, el controlador de la unidad de disco debe ser compatible con SAS, a fin de que funcione debidamente con las unidades SAS. Los controladores SAS funcionan con las unidades SAS y SATA, pero la mayoría de las unidades SAS solo funcionan con un controlador SAS.
Requisitos Ambientales
Humedad 5% ~ 65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [26 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.1 cm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 5.7 in [14.6 cm]
Peso del Producto 8.9 oz [252 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 4.4 in [11.2 cm]
Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.9 oz [252 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador para Disco Duro
1 - juego de hardware de montaje
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Kit Bracket Adaptador de Montaje para Bahía de entre 3.5
BRACKETFDBK
Juego Kit Bracket Adaptador de Montaje para Bahía de entre 3.5" a 5.25"

Instale una unidad de disco duro en una bahía frontal de entre 3.5" 5.25"

$284.19 con IVA
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro SATA de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5
BRACKET25SAT
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro SATA de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5"

Monta un disco duro de 2.5in SATA en una bahía frontal del 3.5in

$425.71 con IVA
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3.5in Pulgadas a 5.25
BRACKET
Adaptador Bracket de Formato Bahía de Unidad Disco Duro Interno de 3.5in Pulgadas a 5.25

Monta un dispositivo de 3.5 pulgadas en una bahía frontal de 5.25 pulgadas

$227.35 con IVA
Bahía para Discos Duros de 5.25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5.25" a 3.5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3.5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin charola para computadoras de escritorio o servidores

$1,418.67 con IVA
Bahía de 5.25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3.5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3.5
HSB13SATSASB
Bahía de 5.25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3.5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3.5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin charola para computadoras de escritorio o servidores

$711.07 con IVA
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5
25SAT35HDD
Gabinete Adaptador de Disco Duro o SSD SATA de 2.5" de hasta 12.5mm de Altura para Bahía de 3.5"

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2.5” en una unidad SATA de 3.5"

$795.75 con IVA
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5
BRACKET25X2
Bracket Adaptador Bandeja de Montaje 2 Unidades de Disco Duro HDD de 2.5" a Bahía de 3.5 Pulgadas

Montaje de dos discos duros SATA de 2.5" SSD/HDD en una única bahía de unidad de 3.5"

$453.55 con IVA
Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2.5
BRACKET225PT
Bracket de Montaje para 2 Unidades de DD/SSD de 2.5" en Bahía de 3.5" - Sin herramientas

Instale dos unidades de disco duro o disco de estado sólido de 2.5" en una bahía de 3.5" de una computadora de escritorio

$339.87 con IVA
Convertidor de Disco Duro SATA SAS de 2.5
25SATSAS35
Convertidor de Disco Duro SATA SAS de 2.5" Pulgadas a SATA de 3.5"- Plástico

Convierte un disco duro SAS o SATA de 2.5" una unidad de 3.5" SATA

$597.39 con IVA
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2.5 para Bahía de 3.5
BRACKET125PT
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2.5 para Bahía de 3.5" - Instalación sin Herramientas

Instale con facilidad una unidad de disco duro o estado sólido de 2.5" en una bahía de 3.5", sin que se requiera hardware o herramientas adicionales

$199.51 con IVA
Bracket de Montaje para 4 Unidades de DD/SSD de 2.5
BRACKET425F
Bracket de Montaje para 4 Unidades de DD/SSD de 2.5"

Instale cuatro unidades de disco duro o de estado sólido de 2.5" en dos bahías frontales de 5.25", para agregar almacenamiento a una computadora de escritorio o un servidor

$795.75 con IVA

Accesorios