Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Convertidor Thunderbolt 3 a Gabinete Externo con Tarjeta de Red de 4 SFP+ Abiertos y DP - Thunderbolt 3 a PCI Express
Este adaptador de red Thunderbolt 3 conecta su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de 10GbE a través de un chasis de expansión PCIe
ID del Producto: BNDTB410GSFP
- Obtenga el mayor ancho de banda, velocidad, fiabilidad y seguridad de una NIC de 10GbE, a través del puerto Thunderbolt 3 de su ordenador
- Mejore sus periféricos sin tener que renovar su chasis simplemente al cambiar la tarjeta NIC PCIe
- Ensamble e instale la tarjeta PCIe fácilmente con solo un destornillador
General
Este adaptador Thunderbolt™ 3 a NIC 10GbE le permite conectar un dispositivo Thunderbolt 3 a una red de 10GbE. El adaptador combina la tecnología Thunderbolt 3 de TB31PCIEX16 con la conexión de fibra dual 10GbE de PEX10GSFP4I (chipset Intel® XL710). El adaptador ensamblado presenta una salida DisplayPort, un puerto Thunderbolt 3 adicional y cuatro ranuras SFP+ abiertas de 10GbE.
Conectividad esencial
El adaptador Thunderbolt 3 a NIC 10GbE es la solución perfecta para sus operaciones esenciales. El adaptador de red admite etiquetado VLAN 802.1Q para una mejor gestión de red, adición de enlaces 802.3ad para mayores velocidades de red, soporte de redundancia para fiabilidad de red y cuatro conexiones de fibra 10G a través de ranuras de fibra SFP+ abiertas para crear una configuración personalizada.
Instalación y ensamblaje simples
Como solo requiere un destornillador tipo Phillips y el SPF que usted elija, este adaptador Thunderbolt 3 a NIC 10GbE se puede ensamblar y conectar en minutos.
Cambie su chasis
El chasis Thunderbolt 3 no solo es compatible con la tarjeta de red de fibra 10G, la tarjeta se puede cambiar por cualquier tarjeta PCIe, para apoyar el rendimiento y otras funciones. Con el puerto TB3 extra y la salida DP incorporada en el chasis, siempre tendrá la capacidad de conectar pantallas extendidas para realizar múltiples tareas sin esfuerzo.
Los modelos TB31PCIEX16 y PEX10GSFP4I están avalados por una garantía de 2 años de StarTech.com.
Aplicaciones
Ideal para sistemas que necesitan funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y requieren un mayor ancho de banda de red y mayor fiabilidad, como las empresas de automatización industrial y los sistemas POS.
Una solución fácil para aquellos cuya seguridad de red es la principal prioridad y requieren de una conexión de fibra directa, como instituciones financieras y agencias federales
Utilícela para crear una consola de edición de vídeo y audio, con acceso de 10Gbps al almacenamiento en red
Ideal para sistemas integrados de monitorización industrial remota, así como vigilancia por vídeo a alta velocidad
Para las empresas que buscan obtener anchos de banda que son difíciles de lograr mediante el uso de cables de cobre
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030879101 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 7 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solamente) PCI Express, Rev 3.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior) |
|
Thunderbolt 3 | ||
ID del Conjunto de Chips | Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540 PCIe Card: Intel - XL710 |
|
Interfaz | Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit) | |
ThunderBolt | ||
Nivel de Ruido | 24.55 dB | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Thunderbolt 3 | ||
Tipo de Rodamiento del Ventilador | Cojinete deslizante | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar | |
Velocidad de Flujo de Aire | 14.06 CFM | |
Ventilador(es) | Sí | |
Ventiladores | 1 - 92 mm | |
Rendimiento | ||
Ancho de Banda | 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 ) | |
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Protocolos Admitidos | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3x (Flow Control Support) IEEE 802.1Q (VLAN tagging) |
|
Redes Compatibles | 10 Gbps | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | Chasis: 40Gbps (Thunderbolt 3) Tarjeta PCIe: 20Gbps - dúplex completo |
|
Tipo y Velocidad | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra | |
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra | ||
Puertos Internos | 1 - PCI Express x16 Hembra | |
4 - Ranura SFP+ Hembra | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x8 Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64 bits solamente) Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits solamente) Linux Kernel 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El chasis de expansión no es compatible con tarjetas gráficas. | |
Este chasis de expansión no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como MacBook Pro. Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo. | ||
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este chasis de expansión. | ||
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. | ||
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz). | ||
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla. | ||
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como los concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) y USB 2.0. | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3. | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - Enlace/Actividad (verde) | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 5.417A | |
Consumo de Energía | 65 | |
Corriente de Entrada | 2A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 20% ~ 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|
Temperatura Operativa | Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F) |
|
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 3.2 in [82 mm] | |
Ancho del Producto | 5.6 in [142 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 19.7 in [500 mm] | |
Longitud del Producto | 11 in [280 mm] | |
Peso del Producto | 3.6 lb [1.6 kg] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Acero | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 8 lb [3.6 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Caja de expansión Thunderbolt 3 PCIe | |
1 - cable thunderbolt 3 | ||
4 - Patas de Goma | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
1 - tarjeta de red | ||
2 - guías de inicio rápido |
Compatibilidad






Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits solamente)
Linux Kernel 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS
Productos Relacionados
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | 2x USB-C | 1x USB-A | PD de 15W | Audio y Micrófono
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
Docking Station para Laptop | Windows® | DisplayPort 4K Doble | 3x Puertos USB 3.0 (Tipo A)
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0
Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su computadora de escritorio
Caja de Expansión Externa PCI Express PCI-E de 4 ranuras PCI
Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a una computadora de escritorio
Accesorios
- Adaptadores de vídeo USB-C (5)
- Tarjetas y Adaptadores Seriales (4)
- Adaptadores de Red (6)
- Tarjetas FireWire (1)
- Convertidores de Discos Duros/ Adaptadores para Discos Duros (2)
- Tarjetas USB 3.0 (3)
- Conversión de Ranuras y Extensión de Ranuras (1)
- Convertidores de Señal de Video (1)
- Tarjetas Controladoras SATA (3)
- Tarjetas de Sonido y Tarjetas de Video (1)
Adaptador de Video USB-C a HDMI - Convertidor USB 3.1 Type-C a HDMI
Conecte su MacBook, Chromebook, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector HDMI
Adaptador USB-C a VGA
Conecte su MacBook, Chromebook™, o laptop con USB-C a una pantalla o proyector VGA
Adaptador de Video USB-C a DVI
Conecte su MacBook, Chromebook™ o laptop equipada con USB-C a un monitor o proyector DVI
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla DisplayPort
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C
Tarjeta Adaptadora PCI Express de 2 Puertos Serial RS232 UART 16950
Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su computadora de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16550
Agrega 2 puertos en serie RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI Express
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E de 4 Puertos Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9
Agregue dos puertos seriales RS232 y dos puertos seriales RS422/485 a su computadora mediante una ranura de expansión PCI-Express
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express Ethernet 10GBase-T con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel x540
Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
Tarjeta de Red Ethernet de 1 Puerto con 10G - con Chipset Intel X550-AT
Actualice su servidor o estación de trabajo para que sea compatible con redes 10G a través de cobre, agregando un puerto 10GBase-T / NBASE-T RJ45
Tarjeta de Red PCI Express PCI-E x4 de 1 Puerto Ethernet de 10Gb
Permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
Tarjeta PCI Express de Red con 1 Puerto de 10Gb SFP+ - Fibra Óptica con Chip Intel
Obtenga conectividad de alto rendimiento a través de fibra óptica multimodo y actualice su servidor o estación de trabajo con un puerto 10GBase-SR
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos
Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps por puerto) por fibra óptica a un servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
Agrega 3 puertos FireWire de 9 pines a una computadora a través de una ranura PCI Express
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
Conecte una unidad SSD M.2 PCIe (NVMe o AHCI) al puerto de expansión PCI Express de su computadora
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"
Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2.5" en su computadora de escritorio o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a una computadora de perfil bajo o estándar a través de PCI Express
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP Bus Doble con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con dos canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
Adaptador de Ranura de Expansión PCI Express X1 a X16 - Convertidor de Extensión
Conecte una Tarjeta PCI Express x16 de perfil bajo en una ranura x1
Tarjeta PCI Express Capturadora de Video de Alta Definición HD 1080p a 30FPS
Capture una señal de audio-video HD a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps
Incorpore dos puertos eSATA y SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento externo de gran capacidad
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computadora, a través de PCI Express
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD
Agregue dos unidades SATA SSD de próxima generación y de factor de forma M.2 (NGFF) a su computadora, a través de PCI Express
Tarjeta de sonido PCI Express con sonido envolvente de 7.1 canales 24bit 192 kHz
Agregue sonido digital envolvente por fibra óptica a su computadora mediante PCIe
Soporte de Producto
Controladores
-
[Intel_XL710]_Linux_Network_Driver.zip
Version: 2.7.12
- Idioma: Inglés
-
Linux_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
-
[Intel] Windows Network Card.zip
Version: 23.5
- Idioma: Inglés
-
Windows_Release_Notes.txt
- Idioma: Inglés
Ficha(s) Técnica(s)
-
BNDTB410GSFP_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.