StarTech.com

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto con 4 Velocidades 5GBASE-T/NBASE T - Adaptador de Red PCIE 100/1000/2.5/5

Agregue un puerto Ethernet a una estación de trabajo, servidor o cliente de computadora compatible con cuatro velocidades de red: 5G/2.5G/1G/100Mbps

ID del Producto: ST5GPEXNB

  • Económica y versátil conectividad Ethernet que admite cuatro velocidades de red: 5G, 2,5G, 1G y 100Mbps
  • Alcance velocidades de hasta 2.5Gbps y 5Gbps en su infraestructura existente de cableado Cat5e
  • Compatible con las especificaciones para 5GBase-T y NBase-T (versión IEEE802.3bz)
Ver otros
  • Compatible con Windows®, macOS y Linux®
  • Soporte para tramas Jumbo 9k
$5,139.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3bz (NBase-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
802.3ad (adición de enlaces)
IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN)
PCI Express Rev 2.0
ID del Conjunto de Chips Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
PXE No
Redes Compatibles 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 a 10.14
Linux 2.6.32 a 4.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Velocidad de enlace
1 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 4.9 oz [138 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [55 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta de red
1 - soporte de montaje de perfil bajo
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 a 10.14
Linux 2.6.32 a 4.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST4000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$7,593.35 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210
ST1000SPEXI
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 1 Puerto RJ45 Chipset Intel i210

Agregue Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

$963.95 con IVA
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

$3,809.43 con IVA
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T

Agregue un puerto Ethernet a un servidor o estación de trabajo, compatible con cinco velocidades de red: 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps

$4,941.59 con IVA
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo
ST1000SPEX2L
Tarjeta de Red PCI Express de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Adaptador NIC PCI-e - Perfil Bajo

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$865.35 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$865.35 con IVA

Accesorios