StarTech.com

Chasis para Convertidores de Medios de Fibra ET Serie 2 de 20 Ranuras para Montaje en Gabinete Rack de 2U

Agregue un chasis para convertidor de medios de 20 ranuras no administrado a un rack o gabinete

ID del Producto: ETCHS2U

  • Chasis para Convertidor de Medios de 20 Ranuras 2U con corriente AC/DC
  • Incluye una Fuente de Alimentación Redundante de 200W - también hay disponible una fuente de alimentación redundante (ETCHS2UPSU) - se vende por separado
  • Incluye 2 ventiladores extraíbles
  • Todos los módulos y las tarjetas soportan hot-swap
$21,280.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Tipo de Marco Rack Abierto
Ventilador(es)
Ventiladores 2 - 80 mm
Rendimiento
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Nivel de Ruido 44.5 dBA
Velocidad de Flujo de Aire 59.37 CFM
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Alimentación de Salida 16.6 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 2.2 A
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.5 in [16.4 cm]
Ancho del Producto 20.4 in [51.7 cm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0 in [1 mm]
Longitud del Producto 15.5 in [39.4 cm]
Peso del Producto 13.4 lb [6.1 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.5 in [19.1 cm]
Ancho de la Caja 17.2 in [43.8 cm]
Longitud de la Caja 22.3 in [56.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 18.5 lb [8.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Chasis para Convertidor de Medios 2U
3 - Cables de Alimentación (NA/UE/RU)
1 - Tornillo de conexión a tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios