Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Convertidor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo - 550m

ID del Producto: MCMGBSC055

Convierta y extienda una conexión Ethernet Gigabit hasta 550m a través de fibra Multi Modo SC

Características
  • Longitud de onda de 850nm

  • Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra

  • Diseño compacto

Más Características . . .
  • Soporta modos forzado full duplex o de negociación automática en enlace de fibra

  • Fácil de instalar

  • Soporta longitudes de cable de fibra óptica multimodo de hasta 550 metros

  • Soporta las normas técnicas 802.3ab 1000Base-TX y 1000Base-FX

  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass through

  • Soporta marcos etiqueta doble Q-in-Q transparentes

  • Detecta automáticamente los modos de transferencia half/full duplex desde el puerto TX

  • Negociación automática de MDI/MDI-X (soporta cruzado automático para puerto TX)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX INTCU
Disponible en
$3,018.31 MXN con IVA

ID: MCMGBSC055

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Convertidor de Medios de 1000Mbps Gigabit Ethernet a Fibra Multimodo SC con 550 de alcance, convierte de forma transparente desde/a señales Ethernet 1000Base-T y señales ópticas 1000Base-SX, ofreciendo un enlace económico de Ethernet por fibra/cobre con el fin de extender una conexión de red Ethernet a través de una infraestructura de fibra Multimodo.

Debido a que soporta una distancia máxima de fibra óptica Multimodo de 550 metros (0.34 millas), este convertidor de medios de fibra ofrece una solución simple para conectar redes Ethernet Gigabit a sitios remotos utilizando fibra MM con terminales SC, al tiempo que se garantiza rendimiento y escalabilidad sólidas de la red.

Respaldado por una garantía de 2 años y un soporte técnico gratis de por vida por StarTech.com

La ventaja de StarTech.com
  • Ofrece mayor ancho de banda y permite un flujo de datos superior ya que elimina los cuellos de botella y las congestiones de la red.
  • Su diseño compacto y liviano asegura portabilidad y simplifica el montaje de las instalaciones
  • De fácil instalación en todo tipo de entorno y prácticamente no requiere de configuración alguna
Aplicaciones
  • Permite crear un enlace Ethernet-fibra/cobre-fibra económico para conectar subredes remotas a redes/backbones de fibra óptica más grandes
  • Permite convertir Ethernet a fibra, fibra a cobre/Ethernet, asegurando escalabilidad para conectar dos o más nodos de red Ethernet (por ej. conectar dos edificios situados en un mismo campus)
  • Diseñado para brindar ancho de banda de alta velocidad a grandes grupos de trabajo que requieren expansión de Red Gigabit Ethernet
  • Permite extender una conexión Ethernet en hasta 550m (0.34 millas) usando un backbone de fibra
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-SX
PoE No
WDM No
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 550 m (1804 ft)
Longitud de Onda 850nm
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000Mbps (1Gbps)
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace FX: On - Enlace de Fibra Válido
1 - Enlace TP: On - Enlace Ethernet Válido
1 - Indicador de encendido
1 - TP RX: On - Recibiendo Datos en el Enlace Ethernet
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6 A
Consumo de Energía 5.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [27 mm]
Ancho del Producto 2.9 in [73 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [99 mm]
Peso del Producto 15.9 oz [450 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXT

Kit Extensor VDSL2 Ethernet a través de Cable de par Sencillo -1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

$9,076.99 con IVA

10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2

Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo ST

$1,756.23 con IVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL

Cable de Red 3m Categoría Cat5e UTP RJ45 Fast Ethernet - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$197.19 con IVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

Cable de Red 1.8m Categoría Cat5e UTP RJ45 Fast Ethernet - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$172.83 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.