StarTech.com

Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo ST

ID del Producto: MCM110ST2

  • Soporta una longitud máxima del cable de fibra óptica multimodo de 2 km
  • Soporta operación full o half-duplex
  • Compatible con redes 3Com™, Cisco™, Lucent™ y Nortel™
Ver otros
  • Soporta Link Fault Pass through (LFP) que detecta fallas de enlace
  • Soporta estándares industriales IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX y 100Base-FX
  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass thru
  • Soporta marcos de etiquetado doble Q-in-Q de manera transparente
  • Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra
  • Soporta control de flujo (Pausa)
$2,017.23 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
PoE No
WDM No
Rendimiento
Asignación de Energía 11 dB
Distancia Máxima de Transferencia 2 km (1.2 mi)
Longitud de Onda 1310nm
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65,000 Hours
Potencia Óptica -14 ~ -20 dBm
Sensibilidad -31 dBm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10/100 Mbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica ST Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace y Actividad de Fibra (Enlace de Fibra ok, Intermitente - Actividad sobre Enlace Fibra)
1 - Enlace y Actividad Ethernet (ON - Enlace de Fibra ok, Intermitente - Actividad sobre Enlace de Fibra
1 - FEF [Far End Fault] (Detección de fallas en extremo lejano) (On - Falla Detectada, Off - Libre de Fallas)
1 - Full ( Full duplex / Half duplex)
1 - Velocidad (10 o 100 Mbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.2A
Consumo de Energía 2.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3 in [75 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 2.9 oz [82 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [61 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.6 oz [273 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXT
Kit Extensor VDSL2 Ethernet a través de Cable de par Sencillo -1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

$10,423.75 con IVA
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2
Convertidor de Medios Ethernet de 10/100 Mbps a Fibra Multimodo SC - 2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo SC

$2,017.23 con IVA

Accesorios