Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Convertidor de Medios Ethernet de 10/100 Mbps a Fibra Multimodo SC - 2km

ID del Producto: MCM110SC2

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo SC

Características
  • Soporta una longitud máxima del cable de fibra óptica multimodo de 2 km

  • Compatible con la mayoría de redes 3Com™, Cisco™, Lucent™, y Nortel™

  • Diseño compacto

Más Características . . .
  • Soporta marcos etiqueta doble Q-in-Q transparentes

  • Soporta Link Fault Pass through (LFP) que detecta fallas de enlace

  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass thru

  • Soporta control de flujo (Pausa)

  • Configuración de modo de transferencia dúplex completo/dúplex medio para el puerto FX

  • Indicadores LED para un simple monitoreo de enlaces de red Ethernet/Fibra

  • Remite paquetes jumbo de 9K en modo conversor

  • Auto negociación o Force 10/100 Mbps y MDI/MDI-X (cruzado en puerto TX)

  • Detecta automáticamente los modos de transferencia half/full duplex desde el puerto TX

  • Controles manuales para el modo UTP, la velocidad, dúplex completo y dúplex medio, así como para el apagado/encendido LFP ("Link Fault pass-through", transferencia de fallo de enlace)

  • Fácil de instalar

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$1,756.23 MXN con IVA

ID: MCM110SC2

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El convertidor de señal Ethernet por fibra óptica multimodo 10/100 SC (2 km), modelo MCM110SC2, crea un económico y rentable enlace Ethernet a fibra óptica que permite la conversión de forma transparente desde/hasta señales Ethernet 10Base-T o 100Base-Tx y señales ópticas 100Base-Fx, a fin de ampliar una conexión de red Ethernet a través de una base de fibra óptica multimodo.

Dado que admite una distancia máxima de cable de fibra óptica multimodo de 2 kilómetros, este convertidor es una solución sencilla para conectar con redes Ethernet 10Base-T/100Base-Tx en ubicaciones remotas, mediante fibra óptica multimodo con acabado SC, lo cual garantiza escalabilidad y rendimiento de red con solidez.

Este versátil convertidor Ethernet a fibra óptica es compatible con la mayoría de las redes 3COM™, Cisco™, Lucent™ y Nortel™, además de cumplir con las normas IEEE 802.3 correspondientes.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite mejorar la escalabilidad aumentando las distancias entre puntos de red en hasta 2 km (Multimodo)
  • Caja de diseño compacto y liviano de fácil montaje en todo tipo de lugares que prácticamente no requiere de configuración alguna.
  • Ofrece mayor ancho de banda y permite un flujo de datos superior ya que elimina los cuellos de botella y las congestiones de la red.
Aplicaciones
  • Permite ampliar la conexión Ethernet a una distancia de hasta 2 km, mediante fibra óptica
  • Diseñado para grandes grupos de trabajo de alta velocidad que requieren expandir redes Ethernet rápidas
  • Conexión entre dos o más edificios situados en una misma área, a través de fibra óptica
  • Permite conectar sub-redes remotas a redes o backbones de fibra óptica más grandes
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
PoE No
WDM No
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 2 km (1.2 mi)
Longitud de Onda 1310nm
Modo de Operación de Fibra Half/Full-Duplex
MTBF 65,000 Hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10/100 Mbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad y enlace Ethernet (Encendida: enlace Ethernet OK; intermitente: actividad del enlace Ethernet)
1 - Encendido
1 - Enlace y Actividad de Fibra (Enlace de Fibra ok, Intermitente - Actividad sobre Enlace Fibra)
1 - FEF [Far End Fault] (Detección de fallas en extremo lejano) (On - Falla Detectada, Off - Libre de Fallas)
1 - Full ( Full duplex / Half duplex)
1 - Velocidad (apagada: 10Mbps; encendida: 100 Mbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.2A
Consumo de Energía 2.4
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto 3 in [75 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 3.2 oz [90.5 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXT

Kit Extensor VDSL2 Ethernet a través de Cable de par Sencillo -1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

$9,076.99 con IVA

10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2

Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo ST

$1,756.23 con IVA

Cables de Conexión Cat 5e (2)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL

Cable de Red 3m Categoría Cat5e UTP RJ45 Fast Ethernet - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$197.19 con IVA

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

Cable de Red 1.8m Categoría Cat5e UTP RJ45 Fast Ethernet - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$172.83 con IVA

Convertidores de Medios de Fibra (10/100 Mbps) (1)

10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2

Convertidor de Medios Ethernet de 10/100 Mbps a Fibra Multimodo SC - 2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo SC

$1,756.23 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.