StarTech.com

Convertidor de Medios Ethernet Gigabit a Fibra con SFP abierto

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, utilizando el SFP de su preferencia

ID del Producto: MCM1110SFP

  • Convierta entre una conexión Ethernet por cable RJ45 de cobre y una conexión por cable de fibra óptica, a fin de ampliar su red de forma económica
  • Ranura SFP Gigabit abierta que permite personalizar la distancia de extensión de una red según sus necesidades, utilizando prácticamente con cualquier transceptor monomodo o multimodo compatible con MSA
  • Puerto RJ45 compatible con 10/100/1000 Mbps que soporta auto negociación para poder conectar una red Gigabit de fibra con distintos tipos de dispositivos a velocidades diferentes
Ver otros
  • Diseño compacto para funcionamiento independiente y opción de montaje en pared para una fácil y práctica instalación
  • Función LFP ("Link Fault Pass", transferencia de fallo de enlace)
  • Duradera caja de metal
  • Auto MDIX (detección automática de MDIX)
  • Soporta IEEE 802.1q Tag VLAN pass through
  • Compatibilidad con tramas Jumbo 9K
$2,727.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
PoE No
WDM No
Rendimiento
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF > 50.000 horas a 25 °C
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1 Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Modo Único
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Ranura SFP Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Las velocidades y distancias de transferencia de datos dependen del transceptor SFP utilizado (se adquiere por separado)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace/Actividad en puerto de fibra
1 - Enlace/Actividad en puerto de cobre
1 - 1000 Mbps
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Marrón
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 6.5 oz [184 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.7 in [68 mm]
Ancho de la Caja 11.2 in [28.4 cm]
Longitud de la Caja 5.5 in [13.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 19.2 oz [544 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Medios Ethernet Gigabit a fibra óptica con ranura SFP abierta
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m
MCM1110MMLC
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, en hasta 550m.

$3,833.79 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible
ET91000SFP2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet UTP RJ45 a Fibra con una Ranura SFP Disponible

Conversión y extensión de una conexión Gigabit Ethernet a través de fibra óptica, mediante la opción Gigabit SFP preferida

$4,794.27 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet  a Fibra Multimodo Conector SC - 550m
ET91000SC2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Multimodo Conector SC - 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550 millas/885 km a través de una fibra Multi Modo SC

$5,057.59 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo Conector SC - 40km
ET91000SM402
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo Conector SC - 40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24.8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único SC

$13,733.23 con IVA
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m
ET91000LC2
Convertidor Medios RJ45 a LC Fibra Multi Modo 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550m a través de una fibra Multi Modo LC

$6,449.59 con IVA

Accesorios