StarTech.com

Juego Kit Extensor de Gigabit LAN Ethernet No Administrado a través de Coaxial - 2.4Km

Extienda una red Ethernet a través de un cable Coaxial a distancias de hasta 1.5 millas (2.4km)

ID del Producto: EOC1110K

  • Diseño plug-and-play para una simple instalación; no requiere configuración ni software
  • Utiliza el cable coaxial existente, RG-59, RG-6, RG-7, o RG-11
  • Trasmite a distancias de hasta 2.4 km
Ver otros
  • Operaciones de TCP/IP Transparentes
  • 10/100/1000Base-T con Autonegociación y Auto-MDIX, y Full o Half-Duplex en el puerto Ethernet
  • Compatible con HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
  • LEDs de estado para un sencillo control del dispositivo y del estado de la conexión
$10,311.23 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales HCNA (ITU G.9954 – HPNA 3.1)
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Rendimiento
Distancia Máxima de Transferencia 2.4 km (1.5 mi)
MTBF 57,000 Hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Hasta 112Mbps @ 2.952 pies (900 m)
Hasta 64Mbps @ 1,5 mi (2,4 km)
La velocidad/distancia variará dependiendo del tipo/calidad de línea que se utilice (consulte el manual para ver la tabla detallada)
Transmission Power 0 dBm, 12~44MHz
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45 Hembra
2 - Tipo F (coaxial RF) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra
2 - Tipo F (coaxial RF) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un cable coaxial RG-59, RG-6, RG-7 o RG-11 de 75Ω (ohmios)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Enlace/Actividad Coaxial
1 - Enlace/Actividad LAN
1 - Sincronización Coaxial
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 4
Corriente de Entrada 0.36A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.9 cm]
Ancho del Producto 5.4 in [13.8 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 3 in [77 mm]
Peso del Producto 23.5 oz [667 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.5 in [16.4 cm]
Ancho de la Caja 9.4 in [23.8 cm]
Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local
1 - Unidad Remota
2 - Adaptadores universales de alimentación (NA/UE/RU) o AU en Australia
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXT
Kit Extensor VDSL2 Ethernet a través de Cable de par Sencillo -1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

$10,423.75 con IVA
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2
Convertidor de Medios Ethernet de 10/100 Mbps a Fibra Multimodo SC - 2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo SC

$2,017.23 con IVA
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter with PoE (SC)
MCM110SC2P
Convertidor de medios de fibra óptica SC a Ethernet 10/100 Mbps con PoE - 2km de rango

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo SC - con PoE

$4,546.03 con IVA
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (ST)
MCM110ST2
Convertidor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multimodo ST -2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 2 km a través de una fibra Multi Modo ST

$2,017.23 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo - 550m
MCMGBSC055
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet RJ45 a Fibra Óptica SC Multimodo - 550m

Convierta y extienda una conexión Ethernet Gigabit hasta 550m a través de fibra Multi Modo SC

$3,467.23 con IVA

Accesorios