StarTech.com

Kit Extensor VDSL2 Ethernet a través de Cable de par Sencillo -1km

Permite extender su red de 10/100 Mbps hasta un km mediante Ethernet o líneas telefónicas RJ11

ID del Producto: 110VDSLEXT

  • Transparente a la etiqueta IEEE 802.1Q VLAN
  • Modo CPE y CO seleccionable mediante un interruptor DIP
  • Compatible con control de flujo para Fast Ethernet (trama de pausa o de presión retroactiva)
Ver otros
  • Le permite seleccionar un margen de relación señal-ruido fijo (9 dB) o una tasa de transmisión de datos fija
  • Diseño ligero y compacto
  • Compatible con transmisiones simétricas y asimétricas
$10,423.75 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3/802.3u/802.3x 10/100 Base-T Negociación Automática, Auto-MDI/MDI-X
protección incorporada contra sobretensiones
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant
Rendimiento
Distancia Máxima 1 km (0.6 mi)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 0m - 100Mbit/s
300m - 75Mbit/s
1km - 10Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Puede utilizar hasta cuatro sets a través de un único cable Cat5e o Cat6 que se pueden usar como conexiones LAN (o VLAN) independientes, o puenteadas en una línea troncal para obtener una velocidad/ancho de banda adicional a larga distancia (sólo hasta dos sets a través de un cable Cat5).
Indicadores
Indicadores LED 3 - LAN: ACT/LNK, 10/100 Mbps, Half/Full Duplex
3 - VDSL: Encendido On/Off, CO/CPE, Idle/Trained/Link
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [22 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [72 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 6.1 oz [173 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.2 in [13.3 cm]
Ancho de la Caja 7.2 in [18.3 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 24.6 oz [696 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor Ethernet VDSL
1 - Receptor Ethernet VDSL
2 - Cable RJ-45 a VDSL
2 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios