StarTech.com

Cable de Transferencia de Datos para Mac y Windows USB 3.0 USBC a USBA - USB TipoC

Transfiera rápidamente sus archivos de Windows® o Mac a su laptop o computadora de escritorio equipada con USB-C

ID del Producto: USBC3LINK

  • Transfiera archivos a su nuevo ordenador portátil o de sobremesa compatible con USB-C rápidamente a través de USB 3.0 (5Gbps)
  • Amplia compatibilidad con varios sistemas operativos, funciona con Windows y Mac
  • Compatible con el programa Windows Easy Transfer para migrar a la versión más reciente de Windows (hasta Windows 8)
Ver otros
  • El software PCLinq, almacenado en el cable, permite la transferencia de archivos en cualquier dirección entre cualquier sistema operativo compatible; no se requiere CD ni descarga
  • Práctico cable de 2m de longitud
$1,561.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips OTi - 7300
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.15

Nota: El software proporcionado PCLinq es necesario en Windows 10, 8.1 y Mac OS. En Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los cables del software Windows Easy Transfer.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [23.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 78.7 in [2000 mm]
Longitud del Producto 1.5 in [38.5 mm]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [128 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de transferencia de datos
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 a 10.15

Nota: El software proporcionado PCLinq es necesario en Windows 10, 8.1 y Mac OS. En Windows 10 y 8.1, Microsoft eliminó la compatibilidad con los cables del software Windows Easy Transfer.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Transferencia de Datos USB 3.0 para computadoras Mac y Windows - PC a PC
$1,307.31 con IVA