StarTech.com

Adaptador de Red USB 3.0 Tipo A a Ethernet Gigabit 2.5 - 2.5GBASE-T

Convertidor LAN USB | IEEE 802.3bz | 2.5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

ID del Producto: US2GA30

  • Adaptador USB Type-A a RJ45 compatible con redes 2.5 Gigabit a través de USB 3.0
  • Compatible con IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Compatible con IEEE 802.3i, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
Ver otros
  • Alimentado directamente desde los puertos USB
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 16K
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
$2,717.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8156
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX Automático
MTBF 10.000 horas
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Soporte Full Duplex
Tipo de Fibra Cobre
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Conector
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 a 4.x (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED verde: velocidad de enlace
1 - Indicador LED azul: Velocidad de enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento ‐10 ℃ to ~ 55℃
Temperatura Operativa 0 ℃ to 70℃
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 0.000
Color Negro y Gris Espacial
Form Factor Dongle (conector de llave)
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 1.2 in [3 cm]
Peso del Producto 39.700
Información de la Caja
Altura de la Caja 80.000
Ancho de la Caja 27.000
Longitud de la Caja 16.000
Peso (de la Caja) del Envío 29.700
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB de red
1 - Guía Rápida de Inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 a 4.x (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.15

Certificaciones