Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador de Red USB-C con Dos Puertos Ethernet Gigabit y Puerto Adicional USB (Type-A)
Utilice el puerto USB-C de su ordenador portátil para agregar un acceso LAN con dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 (Type-A)
ID del Producto: US1GC301AU2R
- Agregue dos puertos Ethernet Gigabit a su computadora de escritorio o laptop, a través de un puerto USB Type-C
- Agregue un puerto USB Type-A a su computadora para posibilitar la conexión de un dispositivo periférico adicional
- Funciona con los modelos más recientes de MacBook, Chromebook Pixel y otros ordenadores portátiles y de sobremesa equipados con un puerto USB-C (compatible con un puerto Thunderbolt 3)
- Alimentación por USB, diseño compacto y de peso ligero, para máxima portabilidad
- Compatible/conforme con las normas IEEE 802.3az de Ethernet eficiente en energía, IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T)
- Soporte para tramas Jumbo de hasta 4 K
- Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Ahora puede agregar acceso a red por medio de cable a través de un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3 de su computadora de escritorio o laptop, y conectarlo fácilmente con sus dispositivos USB 3.0 (Type A). Este adaptador de red Ethernet Gigabit le permite el acceso a dos puertos GbE estables, sin tener que instalar software controlador.Es el compañero ideal para su MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS™ 12, Dell Latitude™ 12 7000 Series 2-in-1 o cualquier dispositivo equipado con un puerto USB Type-C™.
Potentes conexiones de red Gigabit
El adaptador de red ofrece la velocidad 5Gbps de USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen 1) para a su vez aprovechar todo el ancho de banda de la conexión de red Gigabit, sin cuellos de botella. Esto ahorra tiempo, ya que facilita el acceso a ficheros de gran tamaño a través de la red, a velocidad Gigabit.
Para más versatilidad, el adaptador de red es compatible con una serie de funciones prácticas, como "Wake-On-LAN" (WOL, reinicio mediante red), etiquetado VLAN, detección cruzada ("Crossover Detection") y corrección automática (Auto MDIX), descarga de comprobación checksum ("Checksum Offload", IPv4, IPv6, TCP, UDP), así como descarga de envíos de gran volumen ("Large Send Offload").
Agregue conectividad a sus dispositivos USB
Algunas computadoras equipadas con USB Type-C ofrecen solamente un puerto USB-C para conectividad externa, el cual no conecta con sus dispositivos USB Type-A existentes. Este adaptador Gigabit incluye un puerto USB 3.0 Type-A integrado, lo cual significa que mientras el adaptador está conectado a su computadora para ofrecer acceso a su red, también es posible conectar dispositivos periféricos USB que requieren un conector USB Type-A. El adaptador de red es retrocompatible con los sistemas USB 2.0.
Compatibilidad nativa con controladores, lo cual facilita la instalación
Esté siempre preparado rápidamente. El adaptador de red ofrece compatibilidad nativa con controladores, a fin de garantizar una rápida configuración. Conecte el adaptador al puerto USB Type-C de su laptop, para conectarla a su red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad nativa con controladores en los sistemas Chrome OS™ y Windows® 8.1, así como Mac OSX (10.10), con la instalación de controladores.
Fáciles conexiones a través de USB Type-C
El conector USB Type-C es más pequeño y de uso más fácil que los conectores USB de generación anterior. Es un conector reversible, lo cual significa que es posible conectar sus dispositivos con cualquiera de las caras del conector hacia arriba. Siempre enchufará el cable de forma correcta: sin molestias ni riesgo de dañar el puerto.
El modelo US1GC301AU2R está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Agregue capacidad Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook Pixel, Dell XPS 12 o Dell Latitude 12 7000 Series 2-in-1
Agregue un periférico USB extra junto con su adaptador de red
Mejore su computadora de escritorio o laptop con la capacidad que ofrecen las redes Gigabit, sin tener que abrir el gabinete de la computadora ni ocupar una ranura de expansión disponible
Conecte su laptop a una red Gigabit: solución ideal para entornos de empresas pequeñas, oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y videojuegos en red
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8401FI | |
UPC Code | 065030862813 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 2 | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VL812 ASIX - AX88179 |
|
Interfaz | RJ45 (Ethernet Gigabit) | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
USB 3.0 Pass Through | Sí | |
Rendimiento | ||
Ancho de Banda | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex) |
|
Jumbo Frame Support | 4K max. | |
Longitud Máxima del Cable | 0.3 ft [0.1 m] | |
MDIX Automático | Sí | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo) |
|
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 2 - RJ-45 Hembra | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) | |
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 | ||
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 Type-C disponible | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 4 - 2x Enlace Gigabit / Actividad2x Enlace 10/100 / Actividad | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 20%~80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.6 in [16 mm] | |
Ancho del Producto | 2.4 in [60 mm] | |
Color | Negro | |
Form Factor | Cable integrado | |
Longitud del Producto | 3 in [75 mm] | |
Peso del Producto | 1.9 oz [54 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4 oz [112 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador USB-C a Ethernet Gigabit dual |
Compatibilidad










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
Productos Relacionados
Adaptador de Red Gigabit USB-C con Puerto USB Extra
Utilice el puerto USB Type-C de su laptop para agregar un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.1 Gen 1 (type-A)
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un ordenador de sobremesa o portátil a través de un puerto USB 3.0
Adaptador de red Ethernet Gigabit USB-C - Adaptador externo USB 3.1 Gen 1
Conecte con una red Gigabit a través del puerto USB-C de su computadora
Adaptador de Red Gigabit USB-C - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) - Blanco
Agregue un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, Chromebook™ o laptop equipada con USB Type-C
Accesorios
Cable de Red Ethernet UTP Sin Enganches Cat6 Gigabit de 3m - Negro
Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.18.3.0 - Windows_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.9.0 - Mac_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.16.0
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- US1GC301AU2R_Datasheet-MX.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Solución de problemas
A veces la tarjeta (NIC) integrada puede interferir con la nueva NIC. En estos casos, lo mejor es desactivar la tarjeta NIC integrada.
La mejor forma de desactivar su tarjeta NIC integrada es acceder al sistema BIOS y desactivarla desde allí si es posible. Para desactivarla, consulte el manual de su placa base.
También es posible desactivar cualquier tarjeta NIC en Windows. Siga este procedimiento:
Primero haga clic en Inicio o, en Windows 8, pulse y mantenga pulsada la tecla Windows y luego pulse la tecla X. A continuación, haga clic en el Panel de control.
Windows XP
- Haga clic en Conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows Vista
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En el lado izquierdo, haga clic en Administrar conexiones de red.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 7
- Haga clic en Redes e Internet.
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Windows 8
- Haga clic en Centro de redes y recursos compartidos.
- En la parte izquierda, haga clic en Cambiar configuración del adaptador.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta NIC que desea desactivar y seleccione Deshabilitar.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.