StarTech.com

Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QFXQSFPDAC1M

  • 100% de compatibilidad garantizada con el modelo QFX-QSFP-DAC-1M de Juniper
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W
  • Intercambiable en caliente
$3,583.23 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 4.6 oz [130 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [148 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0.5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM
EXQSFP4050CM
Cable de 0.5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM

Cable de Cobre QSFP+ | 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$2,940.59 con IVA
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - 40 GbE
QFXQSFPDAC3M
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,879.03 con IVA