StarTech.com

Cable de 0.5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU0-5M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFPH40GCU05

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-CU0-5M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W
  • Intercambiable en caliente
$3,286.27 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 19.7 in [50 cm]
Peso del Producto 3.5 oz [99 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Longitud de la Caja 9.1 in [23 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.6 oz [101 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Tipo de Cable Passive Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU1M - 10 GbE
QSFPH40GCU1M
Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU1M - 10 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,583.23 con IVA
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU3M - 40 GbE
QSFPH40GCU3M
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU3M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,879.03 con IVA
Cable de 5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU5M
QSFPH40GCU5M
Cable de 5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-H40G-CU5M

Cable de Cobre QSFP+ | 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$4,818.63 con IVA