StarTech.com

Cable de 3m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: EXSFP10GEDA3

  • 100% compatibilidad garantizada con el modelo EX-SFP-10GE-DAC-3M de Juniper
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
$3,007.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Longitud de la Caja 9.1 in [23 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [138 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 4.6 oz [130 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M
EXSFP10GE1M
Cable de 1m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$1,788.71 con IVA
Cable de 5m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M
EXSFP10GEDA5
Cable de 5m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,518.27 con IVA