StarTech.com

Cable Breakout de 3m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | Breakout AOC | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP4X10GAO3

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Cumple o sobrepasa las normas industriales MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1.5W
  • Intercambiable en caliente
$15,714.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Aqua
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.1 oz [230 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Longitud del Producto 10.3 ft [3.1 m]
Peso del Producto 7.1 oz [200 g]
Tipo de Cable Active Optical Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Breakout de 5m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 40 GbE
QSFP4X10GAO5
Cable Breakout de 5m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC5M - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | Breakout AOC | Garantía de por Vida

$16,060.19 con IVA
Cable de 7m Breakout Activo Óptico QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M
QSFP4X10GAO7
Cable de 7m Breakout Activo Óptico QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC7M

Cable de Fibra QSFP+ | 40 Gbps | AOC Breakout | Garantía de por Vida

$16,777.07 con IVA
Cable Breakout de 15m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 40 GbE
QSFP4X10AO15
Cable Breakout de 15m QSFP+ Activo Óptico Compatible con Cisco QSFP-4X10G-AOC10M - 40 GbE

QSFP+ de Fibra| 40 Gbps | Breakout AOC | Garantía de por Vida

$33,059.99 con IVA