StarTech.com

Paquete de 10 Tapas Cubiertas Enchufes Antipolvo para Transceivers Transceptores de Conectores SFP y SFP+

Proteja sus conmutadores de red del polvo y los contaminantes, mediante las cubiertas para las ranuras SFP

ID del Producto: SFPCAP10

  • Los cobertores contra el polvo se insertan con facilidad en las ranuras SPF sin utilizar, para proteger sus conmutadores de red del polvo y los contaminantes
  • Hechos de duradero caucho termoplástico (TPE) Santoprene
  • Las lengüetas facilitan la inserción y extracción
  • Funcionan con ranuras SFP/SFP + en equipos de redes ópticas
$511.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Especificaciones Generales Se adapta a ranuras abiertas para módulos transceptores SFP y SFP+
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14.6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0.4 in [10.1 mm]
Peso del Producto 0 oz [1 g]
Tipo de Gabinete Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14.9 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 3.5 in [90 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [10 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - protectores contra el polvo

Certificaciones