StarTech.com

Módulo transceptor SFP compatible con el modelo SFP-1GE-FE-E-T de Juniper - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | cobre | RJ-45 | 100 m | Garantía de por vida

ID del Producto: SFP1GEFEETST

  • 100% compatibilidad garantizada con el modelo SFP-1GE-FE-E-T de Juniper
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo energético de menos de < 1.3 W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
$1,186.67 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Estándares Industriales IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Rendimiento
DDM No
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 4.655.371 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,25 Gbps
Tipo de Fibra Cobre
Características Físicas
Altura del Producto 12.000
Ancho del Producto 14.000
Longitud del Producto 2.6 in [6.5 cm]
Peso del Producto 72.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.000
Ancho de la Caja 207.000
Longitud de la Caja 230.000
Peso (de la Caja) del Envío 80.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Certificaciones