StarTech.com

Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD

Agregue dos unidades SATA SSD de próxima generación y de factor de forma M.2 (NGFF) a su computadora, a través de PCI Express

ID del Producto: PEX2M2

  • Agregue dos discos de estado sólido (SSD) M.2 para mejorar el rendimiento general de su computadora de escritorio
  • Amplia compatibilidad de instalación, ya que se admiten casi todas las unidades M.2 NGFF (22110, 2280, 2260, 2242, 2230)
  • Dos tomas M.2 B-Key integradas que admiten velocidades de transferencia SATA III de hasta 6Gbps
Ver otros
  • Piezas de ajuste y varios agujeros de montaje que permiten la instalación de unidades SSD de 110mm, 80mm, 60mm, 42mm y 30mm
  • Configuración rápida, sin problemas, con soporte nativo en múltiples sistemas operativos
  • Compatible con los estándares PCI Express 2.0
  • Compatible con NCQ ("Native Command Queuing", cola de órdenes nativas)
  • Alimentación por bus PCIe o por la fuente de poder de su computadora mediante un conector de alimentación de unidad floppy de 4 pines (alimentación de unidad pequeña)
  • Equipada con un soporte de perfil completo e incluye un soporte de perfil bajo/media altura que permite la instalación en computadoras de factor de forma pequeño
  • Se instala en ranuras PCIe x4, x8 o x16
$2,440.63 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación para conexión serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
PCI Express 2.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1062
Interfaz M.2 SATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
RAID No
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Puertos Internos 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, la transmisión máxima es 2,5Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, la transmisión máxima es 5Gbps por canal.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 (retrocompatible con ranuras x8 y x16)
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 7.1 in [18 cm]
Peso del Producto 2.2 oz [62 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.9 in [48 mm]
Ancho de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.9 oz [167 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta controladora SSD M.2 SATA
1 - Soporte de perfil bajo
2 - Tornillos de Montaje de la unidad M.2
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
PEXM2SAT3422
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computadora, a través de PCI Express

$2,867.51 con IVA
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$966.27 con IVA
Panel Frontal para Bahía de 3.5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación
35S24M2NGFF
Panel Frontal para Bahía de 3.5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

Mejore su sistema mediante el montaje de cuatro discos SSD M.2 basados en SATA en una bahía de 3.5”

$2,046.23 con IVA
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Gabinete Protector - Convertidor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Gabinete Protector - Convertidor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$1,079.95 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2.5" de 6 Gbps

$994.11 con IVA
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo
PEXSAT34RH
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E SATA 3 III 6Gbps RAID 4 Puertos con HyperDuo

Adición de 4 puertos SATA III (6 Gbps) internosa una computadora mediante una ranura PCI Express x2

$2,812.99 con IVA