StarTech.com

Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 800/400 PCI 2 Puertos 1394b 1x 1394a - Kit Edición DV

Incorpore 2 puertos FireWire800 y 1 puerto FireWire400 a cualquier computadora de escritorio equipada con una ranura PCI

ID del Producto: PCI1394B_3

  • Dos puertos FireWire800 que admiten velocidades de transferencia de hasta 800 Mbps
  • Un puerto FireWire400 que admite velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
  • Compatible con los estándares IEEE 1394-1995, 2000, 1394b y OHCI 1.1
Ver otros
  • Compatible con las especificaciones de la revisión 2.2 de PCI
  • Compatible con ranuras PCI o PCI-X de 3,3V/5V, 32/64 bits
  • Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap
  • Incluye kit de Edición de Video: Ulead Video Studio SE y cable FireWire
$1,902.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - 3AA651W
Interfaz FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 800 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 64 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Unused PCI slot
Para alcanzar una velocidad de transferencia a 800Mbps, la tarjeta PCI1394B_3 debe estar instalada en una ranura PCI de 64 bits. En una ranura PCI de 32 bits, la tarjeta utiliza predeterminadamente 400Mbps como velocidad de transferencia de datos para todos los periféricos instalados, incluyendo los dispositivos FireWire 800
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 in [9.9 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 6.6 in [16.7 cm]
Peso del Producto 3.1 oz [89 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja 1.6 in [40 mm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Firewire
1 - Cable FireWire
1 - CD del Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4

Certificaciones