StarTech.com

Docking Station USB-C para Laptops - Adaptador Multipuertos USB Tipo C VGA GbE con Puerto USB 3.0 - Win Mac Chrome

Encienda y cargue su laptop a través de USB Type-C, y cree una estación de trabajo al conectarse a una pantalla o proyector VGA, GbE y un dispositivo USB 3.0

ID del Producto: DKT30CVAGPD

  • Agregue una salida de video VGA a través del puerto USB-C de su laptop (compatible con Mac, Windows, Chrome OS)
  • Alimente el adaptador multipuerto y su laptop a la vez, mediante la conexión de un adaptador compatible de alimentación por USB-C al puerto USB-C de carga
  • Conecte un dispositivo USB o cargue rápidamente su teléfono celular mediante el puerto USB 3.0 (USB-A)
Ver otros
  • Obtenga una conexión confiable de red a través del puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Fácil configuración con el cable incluido (143mm)
$1,987.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Especificación 1.2 de carga de batería USB
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA Labs - VL100
VIA Labs - VL813
NXP - PTN3355
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200 a 60Hz o 1920 x 1080 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.6 in [143 mm]
Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.4 oz [125 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock Station USBC
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta una laptop en una estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$2,355.95 con IVA
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$1,941.83 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - Docking Station USB Tipo C HDMI VGA GbE con Hub USB 3.0 - Blanco y Plateado
DKT30CHVW
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - Docking Station USB Tipo C HDMI VGA GbE con Hub USB 3.0 - Blanco y Plateado

Convierta una laptop en una estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video 4K, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$2,383.79 con IVA
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$1,241.19 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su laptop

$1,536.99 con IVA
Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station
USB31GEVG
Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station

Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a una laptop con puertos limitados, mediante USB 3.0

$2,455.71 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop

Este mini replicador USB 3.0 permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o laptop

$3,185.35 con IVA

Accesorios