StarTech.com

Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con HDMI

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Alimentado por el Bus | 2x USB-A

ID del Producto: TB3DKM2HD

  • Conecte dos monitores HDMI 4K UHD de 60Hz a su laptop, a través de un solo puerto Thunderbolt 3
  • Fácil de configurar y listo para su uso inmediato, sin que se requiera la instalación de software controlador
  • Conecte sus dispositivos con 2x puertos USB-A - 1x USB 3.0 y 1x USB 2.0
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Alimentación por bus (no se requiere alimentación externa) a través de un cable más largo de 20cm
  • Diseño compacto en aluminio duradero
$4,796.59 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
USB 2.0 - Retrocompatible con USB 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Pantallas 4K dual - HDMI 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [61 mm]
Color Black & Gray
Longitud del Cable 7.9 in [200 mm]
Longitud del Producto 4.9 in [12.4 cm]
Peso del Producto 5.1 oz [145.8 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [36 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 9.2 oz [260 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de Puertos
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con DisplayPort
TB3DKM2DP
Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con DisplayPort

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Alimentado por el Bus | 1x USB-A

$4,369.71 con IVA

Accesorios