StarTech.com

Dock USB-C con MST para Monitores Duales - 5 Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows® | PD de 60W | Configuración sin Controladores | HDMI/DVI Dual

ID del Producto: MST30C2HHPD

  • Conecte pantallas duales a través del puerto USB-C de su laptop Windows, compatible con MST (Multi-Stream Transport, transporte multitransmisión)
  • Compatible con pantallas HDMI/DVI, pantalla único HDMI/DVI o pantalla única 4K HDMI
  • Alimente y cargue su laptop, con 60W de alimentación por USB 2.0
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Incluye dos adaptadores HDMI a DVI para opciones de pantallas externas adicionales
$5,559.29 MXN con IVA

General

Este docking station USB-C para pantalla dual cuenta con todas las conexiones para hacer de su laptop de Windows® un área de trabajo completa, a través de un cable USB Type-C. Compatible con MST (Multi-Stream Transport, transporte multitransmisión), usted puede conectar pantallas duales HDMI® o una pantalla única 4K HDMI.

Disfrute de la funcionalidad de salida de video para dos pantallas

Compatible con MST, este replicador de puertos de Windows le permite crear una configuración de pantalla dual e incluye dos adaptadores HDMI a DVI para lograr una mayor flexibilidad en las conexiones de su pantalla. Con el replicador de puertos, usted puede conectar:

  • Dos pantallas HDMI o dos pantallas DVI de 1920 x 1200p a 60Hz
  • Una pantalla HDMI y una pantalla DVI de 1920 x 1200p a 60Hz

(Para configuración con dos pantallas, la laptop Windows debe ser compatible con MST).

Conecte una pantalla 4K

El docking station USB-C también le permite configurar una sola pantalla 4K de alta resolución, si conecta:

  • Una pantalla 4K HDMI con resolución 4096 x 2160p a 24Hz, o 3840 x 2160p a 30Hz

Conecte un adaptador para alimentar su docking station y laptop

El replicador de puertos alimenta y carga su laptop y sus periféricos, y es compatible con 60W de entrega de alimentación por USB 2.0. Con tan solo un adaptador de alimentación conectado al replicador de puertos, puede reducir el desorden en su área de trabajo.

Todas las conexiones que necesita

Este replicador de puertos multifuncional le ofrece cinco puertos USB 3.0 (incluyendo un puerto USB-C y un puerto de carga rápida y sincronización), un puerto Ethernet Gigabit (Soporte para arranque PXE), además de conexiones de audio y de micrófono.

Configuración rápida y sencilla

El docking station cuenta con instalación automática de software controlador para una rápida configuración. Funciona con laptops Windows con un puerto USB-C que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort y la entrega de potencia por USB.

El modelo MST30C2HHPD está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Un accesorio esencial para laptops Windows equipadas con USB-C, como las laptops Dell™ XPS o Dell Latitude™

Alimente y cargue su laptop equipada con USB-C, mediante el uso de solamente el adaptador de alimentación del docking station

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Displays Supported 2
Estándares Industriales Especificación 2.0 sobre alimentación por USB
Especificación USB para carga de baterías 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200p a 60Hz (HDMI/DVI - Doble monitor)
4096 x 2160p a 24Hz (HDMI - Un solo monitor)
3840 x 2160p a 30Hz (HDMI - Un solo monitor)
1920 x 1200p a 60Hz (DVI - Un solo monitor)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
2 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Observaciones / Requisitos
Nota Antes de utilizar el replicador de puertos, asegúrese de que el software controlador, firmware y sistema operativo de su ordenador portátil estén actualizados.
Para una configuración con dos monitores, el ordenador portátil de Windows debe ser compatible con MST.
Para obtener resoluciones 4K se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K
La capacidad de salida de vídeo depende de las especificaciones de la tarjeta gráfica y del hardware de su ordenador portátil conectado.
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, así como con la entrega de potencia por USB.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
No todos los puertos Thunderbolt 3 USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma Thunderbolt 3. Asegúrese de que el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil es compatible con la entrega de potencia por USB.
Este docking station suministra hasta 60W de Entrega de Alimentación para recargar su portátil. Algunos ordenadores tienen requisitos específicos de carga, como por ejemplo 60W contínuos. En el evento que su portátil no esté cargando, desconecte los accesorios periféricos conectados al puerto USB del dock (en la parte trasera del docking station) y los dispositivos conectados al puerto de carga frontal USB 3.0. Esto garantizará que los 60W de potencia estén disponibles para su portátil.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil de Windows con un puerto USB-C disponible (para garantizar la total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100 W
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [24 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]
Peso del Producto 9.1 oz [258 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB-C a USB-C de 1m
2 - Adaptadores HDMI a DVI
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$4,250.23 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Laptop | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,491.61 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta una laptop en una estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$2,232.64 con IVA

Accesorios