StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para dos Laptops

Docking Station para Laptop | Transferencia de Archivos | DisplayPort y HDMI | Para Windows® y Mac | 5x Puertos USB

ID del Producto: USB3DDOCKFT

  • Controle hasta dos laptops anfitrión utilizando una sola estación de trabajo de dos pantallas
  • Funciona como un conmutador KVM, pero con menos estorbo de cables y la ventaja adicional de ofrecer salidas extra de doble monitor
  • Cargue sus dispositivos sin necesidad de una conexión a laptop, gracias al puerto USB de carga rápida "always-on"
  • Instale fácilmente con el software de compartir archivos incluido y dos cables USB 3.0
$6,366.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz (DisplayPort, una sola pantalla)

2560 x 1440 (HDMI, una sola pantalla)

2048 x 1152 y 2048 x 1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas)

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
2 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 4K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cables anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
PCLinq se puede utilizar en cualquier sistema operativo compatible con el replicador de puertos. Windows Easy Transfer solo se puede utilizar en Windows 8.1, 8 y 7
Requerimientos del Sistema y Cables Dos ordenadores equipados con USB y un puerto USB 3.0 disponible en cada ordenador (anfitrión)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (ámbar)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 32.5
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.4 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 10.6 in [27 cm]
Peso del Producto 13.2 oz [374 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [70 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Longitud de la Caja 11.7 in [29.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos para laptop
2 - Cables USB 3.0 anfitrión de 1m
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$6,085.35 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

$4,910.27 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

$4,703.79 con IVA
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Laptops
USB3VDOCK4DP
Replicador de Puertos DisplayPort 4K a USB 3.0 para Laptops

Configure una estación de trabajo 4K para uso permanente o temporal en zonas de trabajo compartidas ("hot desk") donde se requieren pocos puertos para periféricos y dispositivos, en ubicaciones en que el espacio de trabajo es limitado

$3,606.43 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop

Este mini replicador USB 3.0 permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o laptop

$3,185.35 con IVA
Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station
USB31GEVG
Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station

Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a una laptop con puertos limitados, mediante USB 3.0

$2,455.71 con IVA

Accesorios