StarTech.com

Docking Station USB C para Triple Monitor 4K - con 5x Puertos USB 3.0 - con Entrega de Potencia PD de 100W

Docking Station para Laptop | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 2x DP de 4K y 60Hz + HDMI

ID del Producto: DK30CH2DEP

  • Conecte su laptop equipada con USB-C a tres pantallas 4K: 2x DisplayPort (DisplayLink) y 1x HDMI (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
  • Conecte sus dispositivos USB con 5x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 4x USB-A (incluyendo 1x de carga rápida)
  • Alimente y cargue su laptop de alto rendimiento, con 100W de entrega de potencia
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Conecte al puerto USB-A de su laptop mediante un cable USB-C a A, que se adquiere por separado (compatible solo con doble pantalla y la entrega de potencia para cargar su laptop no está disponible a través de la conexión USB-A)
$9,363.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
Especificación 1.2 de carga de batería USB
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Genesys Logic - GL3523S
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Pantallas compatibles 3
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 1x HDMI (modo Alt (alternativo) de DisplayPort) - 4096 x 2160p a 24Hz / 3840 x 2160p a 30Hz
2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz

1x 5K DisplayPort mediante 2 puertos de vídeo DP - 5120 x 2880 a 60Hz

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - Ranura de cierre de seguridad Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
La resolución 4K es compatible con los 3 puertos de vídeo. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla con capacidad 4K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
La resolución 5K es compatible mediante la conexión de los dos puertos de vídeo DisplayPort a una sola pantalla 5K. Se requiere una pantalla compatible con 5K para lograr la resolución 5K (5120 x 2880 60Hz)
El replicador de puertos se conecta al puerto USB-C de su ordenador portátil También se conecta al puerto USB-A de su ordenador portátil mediante un cable USB-C a A, que se adquiere por separado (compatible solo con doble pantalla y la entrega de potencia para cargar su portátil no está disponible a través de la conexión USB-A)
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB Type-C disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 7.5 A
Corriente de Entrada 2.5 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 100W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 70 % humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.4 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 10.6 in [27 cm]
Peso del Producto 13.5 oz [382 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.1 in [80 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16 cm]
Longitud de la Caja 12.6 in [32 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 58.4 oz [1654 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - cable USB-C
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual del Usuario
1 - almohadillas de goma antideslizantes

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0
DK30CH2DPPD
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac| Entrega de Alimentación de 60W| 4K 60 DP + HDMI

$7,763.87 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$6,085.35 con IVA

Accesorios