StarTech.com

Docking Station USB-C o Thunderbolt 3 - Universal - para 2 Monitores DisplayPort 4K - PD 60W - USB 3.1 GEN 2 - Compatible con Mac y Windows

Para Doble Pantalla DisplayPort de 4K 60Hz |Compatible con Mac & Windows®| 5 Puertos USB 3.0 | PD de 60W | Cable de 0.7m Incluido

ID del Producto: TB3CDK2DP

  • TOTAL COMPATIBILIDAD CON THUNDERBOLT 3 Y USB-C: esta docking station plug-and-play Thunderbolt 3 funciona con su laptop, tablet y teléfono celular equipado con TB3 o USB-C (USB 3.1 Gen 2)
  • FUNCIONALIDAD DE 2 PANTALLAS DISPLAYPORT 4K: esta docking station Thunderbolt 3 ofrece compatibilidad con 2 pantallas 4K 60Hz para laptops equipadas con Thunderbolt 3, a la vez que permite una configuración de 2 monitores 1080p o una sola pantalla 4K 30Hz para dispositivos USB C (10Gbps) anfitrión
  • ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PD 60W + CARGA CONTINUA: la docking station universal Thunderbolt 3 carga su laptop con entrega de potencia de 60W, mediante el uso del adaptador de alimentación de 135W incluido. Cuenta con reserva de 75W para, al mismo tiempo, dar alimentación total de todos los puertos. Los puertos de carga, que brindan alimentación ininterrumpida, cargan su teléfono celular y tablet incluso cuando la laptop está desconectada
Ver otros
  • PUERTOS ESENCIALES: la estación multipuertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Gen 2 le ofrece 3x USB-A (incluyendo uno de carga rápida) | 2x puertos USB Type C (incluyendo uno de carga rápida) | 1x puerto GbE | 1x puerto 3.5mm de audio/micrófono | 1x ranura K-Slot para candado con cable de seguridad
  • FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: configuración plug-and-play inmediata, sin instalación de software controlador, lo cual suele consumir tiempo. Incluye cable anfitrión certificado Thunderbolt 3 de 0.7m y orificios de montaje de fábrica, para flexibilidad del montaje
$7,690.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 6
Compatibilidad con 4K
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales DisplayPort 1.2a compatible con la versión HDCP 1.4 y HDCP 2.2
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips Titan Ridge - JHL7440
Cypress - CCG5C
RealTek - RTL8153
Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3523
C-Media - CM6533
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Soporte de Audio
Tipo de Bus Thunderbolt 3
USB-C
Rendimiento
Resolución Digital Máxima Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3: 4096 x 2160 Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 1920 x 1080 | 1920 x 1200 Un solo monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 3840 x 2160
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conectores del Host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Receptáculo (toma)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
1 - Entrada de audio de 3,5mm Receptáculo (toma) Output
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Receptáculo (toma)
2 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
2 - DisplayPort Receptáculo (toma) Output
Software
Compatibilidad OS Windows 10
Windows 8
Windows 7
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.75A
Corriente de Entrada 2.5A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -40 to 65°C
Temperatura Operativa 0 to 65°C
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3 cm]
Ancho del Producto 8.7 in [22 cm]
Color Negro y Gris Espacial
Longitud del Cable 27.6 in [70 cm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 8.8 oz [250 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.3 in [11 cm]
Ancho de la Caja 10.7 in [27.2 cm]
Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,7m
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10
Windows 8
Windows 7
macOS Mojave (10.14)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Sierra (10.12)

Certificaciones

Accesorios