StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | 2x USB-C | 1x USB-A | PD de 15W | Audio y Micrófono

ID del Producto: TB3DKDPMAW

  • Mejore su flujo de trabajo con un docking station que requiere solo un cable y ofrece un ancho de banda de hasta 40Gbps: el doble de la velocidad que ofrece Thunderbolt 2 (20Gbps) y ocho veces más rápido que USB 3.0 (5Gbps)
  • De fácil configuración y listo para su uso sin que se requiera la instalación de software controlador ni adaptadores extra.
  • Compatible con monitores 4K dual, con resolución 3840 x 2160p o 4096 x 2160p en cada pantalla
Ver otros
  • Se conecta con el puerto Thunderbolt 3 USB-C de su laptop, a fin de poder acceder a varias pantallas y periféricos
  • Con certificación Thunderbolt e incluye un cable Thunderbolt 3 (0.5m)
  • Incluye tres puertos USB 3.0 (USB-C, 2x USB-A), dos puertos Thunderbolt 3 USB-C, salida de audio de 3.5mm, entrada de micrófono de 3.5mm, así como Ethernet Gigabit
  • Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización siempre activo
$5,877.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Una sola pantalla - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Doble pantalla - DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota Este replicador de puertos no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como MacBook Pro (2016). Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo.
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este replicador de puertos.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador no funcionen adecuadamente hasta que actualice uno o varios de los siguientes componentes de su ordenador: • BIOS • Firmware de Thunderbolt • Software de controladores de Thunderbolt 3 • Software para Thunderbolt 3 Las actualizaciones necesarias varían según su ordenador. Para obtener una lista actualizada de los ordenadores afectados e instrucciones, visite la página http://thunderbolttechnology.net/updates. Si el fabricante de su ordenador no figura en la lista del sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con su fabricante.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6 A
Consumo de Energía 72
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 15W (MacBook Pro only)
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 20.5 in [520 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 15.8 oz [447 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.4 in [11.3 cm]
Ancho de la Caja 9.8 in [24.9 cm]
Longitud de la Caja 5.1 in [13 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Docking station Thunderbolt 3
1 - cable thunderbolt 3
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0
TB3DK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$7,605.53 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Docking Station para Laptop | Windows® | DisplayPort 4K Doble | 3x Puertos USB 3.0 (Tipo A)

$4,714.69 con IVA
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac
TB3DOCK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Lector de Tarjetas SD | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$8,428.20 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort

Transforme su MacBook o laptop en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

$8,153.63 con IVA

Accesorios