StarTech.com

Mini Dock USB a DisplayPort Doble con LAN GbE - 4K Doble de 60Hz

Docking Station Portátil | USB 3.0 | Para Windows® y Mac | Ajustado a TAA

ID del Producto: USBA2DPGB

  • Conecte su laptop Windows o Mac equipada con USB 3.0 a este replicador de puertos USB portátil, compatible con pantalla doble: 2x DisplayPort
  • Obtenga conectividad LAN por cable con redes seguras, gracias al adaptador DisplayPort que incluye un puerto Ethernet Gigabit
  • Disfrute de conectividad donde quiera que vaya, gracias a este minireplicador que puede llevar consigo junto con su laptop
  • Conforme con las normas TAA, este producto está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com
$2,757.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-6950
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP No
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz / 3840 x 2160 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 a 10.12, 10.14 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Ambos puertos de vídeo son compatibles con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 4K.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.5 in [140 mm]
Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]
Peso del Producto 4.4 oz [126 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 4.5 in [11.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.6 oz [215 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Mini replicador de puertos
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 a 10.12, 10.14 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station
USB31GEVG
Mini Replicador de Puertos Universal USB 3.0 con VGA Ethernet Gigabit para Laptop - Docking Station

Permite agregar un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y salida VGA a una laptop con puertos limitados, mediante USB 3.0

$2,137.87 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Laptop

Este mini replicador USB 3.0 permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o laptop

$2,773.72 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI y DVI/VGA
USB3SDOCKHDV
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI y DVI/VGA

Docking Station para Laptop | USB 3.0 | Ajustado a TAA | Para Windows® y Mac

$3,316.78 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
USB3SDOCKHD
Docking Station USB 3.0 para Dos Pantallas con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Laptop | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

$3,450.41 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

$1,137.95 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco
USB31000SPTW
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Blanco

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

$1,137.95 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle
USB31000NDS
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USB A Sin Dongle

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a una laptop o computadora de escritorio a través de un puerto USB 3.0

$791.11 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB
USB32000SPT
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB

Agregue dos puertos Ethernet Gigabit y un puerto USB Pass-Through 3.0 a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

$1,830.47 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto - 1920x1200
USB32HDES
Adaptador USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto - 1920x1200

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Windows®

$1,809.47 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
USB32HDEH
Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Windows®

$1,973.67 con IVA
Adaptador USB 3.0 a HDMI y DVI - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador USB 3.0 a HDMI y DVI - 2048x1152

Adaptador & Tarjeta de Video Externa USB 3.0 | para Varios Monitores | con Alimentación Vía USB | Compatible con Mac & Windows®

$2,773.72 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$5,298.29 con IVA

Accesorios