StarTech.com

Docking Station USB-C Inalámbrica WiGig con Video Doble para Laptops - con Entrega de Potencia PD

Cree una estación de trabajo con doble monitor o uno solo de resolución 4K, con 4x puertos USB y GbE, además de alimentar y recargar su computadora portátil mientras trabaja

ID del Producto: DKWG30DPHPD

  • Cargue y alimente su laptop compatible con la entrega de potencia por USB (hasta 60 vatios) al conectarse a través de USB-C
  • Compatible con dos monitores, de resoluciones de 1920 x 1200p (60Hz) en cada pantalla (DisplayPort y HDMI), o con un solo monitor 4K de 3840 x 2160p (30Hz)
  • Cargue y alimente su laptop compatible con la entrega de potencia por USB (hasta 60 vatios) al conectarse a través de USB-C
Ver otros
  • Transforme su ordenador portátil con sistema Windows 10 y equipado con USB-C en una estación de trabajo de tamaño completo
  • Su diseño compacto (20,3cm x 12,2cm) permite la colocación vertical (soporte sólido) u horizontal
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 (compatible con PXE Boot), con función WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red), así como puerto de 3.5mm para diadema
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3 (el replicador se conecta a un puerto Thunderbolt 3 a 5Gbps y es compatible con la entrega de potencia por USB)
  • Compatible con las conexiones inalámbricas WiGig
$6,355.63 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ad
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - W13100
Synaptics - VMM3330
VIA/VLI - VL812
C-Media - CM6533
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
WiGig
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima USB-C anfitrión:
1920 x 1200p a 60Hz (DisplayPort y HDMI - Doble monitor)
3840 x 2160p a 30Hz (DisplayPort - Un solo monitor)
3840 x 2160p a 30Hz (HDMI - Un solo monitor) WiGig anfitrion:

1920 x 1200p a 60Hz (DisplayPort y HDMI - Doble monitor)
2560 x 1600p a 60Hz (DisplayPort - Un solo monitor)
2560 x 1440p a 60Hz (HDMI - Un solo monitor)
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10
Observaciones / Requisitos
Nota El replicador también puede conectarse al puerto USB-C de un ordenador portátil anfitrión que no es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 ni con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Por tanto, a falta de compatibilidad con estos dos protocolos, el replicador no alimentará a su ordenador portátil anfitrión ni podrá transmitir vídeos.
El puerto DisplayPort del replicador solo es compatible con adaptadores de vídeo DisplayPort activos.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Las capacidades para salida de vídeo dependen de la tarjeta gráfica y las especificaciones de hardware del ordenador portátil anfitrión al que se esté conectado. Algunas tarjetas gráficas tienen una compatibilidad limitada y algunos monitores también limitarán la resolución disponible.
Cuando se conecte a su ordenador portátil anfitrión a través de WiGig, el replicador será compatible solo con el audio de 2 canales (no compatible con audio de 5 y 7 canales).
El contenido HDCP no es compatible en conexiones en modo WiGig.
La entrega de potencia por USB solo es compatible con conexiones a través de USB-C. No es compatible con conexiones inalámbricas a través de WiGig.
Para el uso en modo WiGig, el replicador debe estar en posición vertical.
Para el uso de dos pantallas, el ordenador anfitrión debe ser compatible con MST
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión equipado con USB-C (el puerto USB-C debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil, así como con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, a fin de permitir la transmisión de salida de vídeo) o equipado con WiGig (IEEE 802.11ad).
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 8 in [20.3 cm]
Ancho del Producto 2 in [52 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 4.8 in [12.1 cm]
Peso del Producto 23.3 oz [660 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4 in [10.2 cm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21 cm]
Longitud de la Caja 14.5 in [36.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 lb [2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión de ordenador portátil
1 - Pie
1 - Cable USB-C de 1016mm
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$5,022.79 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Laptop | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,861.71 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Laptops - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta una laptop en una estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C™ (5Gbps)

$2,355.95 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,646.03 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$1,752.75 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su laptop equipada con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su laptop

$1,536.99 con IVA
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Pantallas - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac | 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$6,085.35 con IVA

Accesorios