StarTech.com

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2.1A) y Base para Laptops y Tablets con Windows - Negro

Agregue puertos de concentrador USB 3.0 a un tablet basado en Windows o a cualquier laptop, más un puerto independiente de carga rápida, a través de una sola conexión USB 3.0

ID del Producto: ST4300U3C1B

  • Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps) a su ordenador, mediante el uso de este resistente concentrador diseñado para estabilidad y durabilidad
  • Acople su smartphone o tablet a este soporte retráctil y abatible
  • Cargue su dispositivo móvil más rápido mediante el puerto USB de carga rápida o datos (compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2): el modo del puerto se cambia mediante un botón integrado
Ver otros
  • Proporciona 2.1A de corriente de carga cuando se encuentra en modo de carga rápida
  • Incluye un cable anfitrión USB 3.0 A a Micro B para la conexión de un PC de sobremesa o portátil
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)
  • Detección de sobrecarga de corriente y protección de cada puerto USB
$1,016.15 MXN con IVA

General

Este concentrador USB 3.0 con soporte para dispositivo móvil amplía la conectividad de su laptop o tablet. Funciona con computadoras, tablets basados en Windows, así como algunos dispositivos Android™ equipados con la funcionalidad OTG (cuando se emparejan con un adaptador OTG). Ahora es posible conectar periféricos útiles, como un teclado o una unidad de disco duro externo, a su tablet.

Tablet conectado a un concentrador como anfitrión, así como un teclado y ratón USB conectados al concentrador

Además, puede cargar de forma rápida otro dispositivo móvil a través del puerto integrado de carga rápida.

El diseño resistente ofrece utilidad y fiabilidad

A diferencia de la mayoría de los concentradores USB 3.0 de escritorio, este resistente concentrador está diseñado con una caja de acabado macizo y alta calidad. Además, gracias a su peso, se mantiene fijo al conectar o desconectar sus dispositivos. Así que ahora puede evitar las molestias que causa un concentrador que, al tocarlo, se desliza sobre la superficie de su mesa o escritorio.

El soporte convierte al concentrador en solución ideal para dispositivos móviles

Este concentrador USB 3.0 que ahorra espacio ofrece acceso ergonómico a su smartphone o tablet, gracias al soporte abatible integrado. El soporte retráctil, de aluminio macizo, incluye un funcional agujero para la gestión de cables, a fin de poder acoplar rápidamente su dispositivo móvil anfitrión, a la vez que se organizan de manera ordenada sus cables.

Puede abatir el soporte cuando no lo necesite y, gracias al peso del concentrador, es poco probable que un tablet más grande colocado sobre el soporte se caiga.

Amplía su conectividad USB

Ahora es posible evitar las limitaciones de puerto de smartphones y tablets basados en el sistema Android, al emparejar este concentrador con un sencillo  adaptador Micro USB a USB OTG (SKU: UUSBOTG - se adquiere por separado). Con el adaptador, el dispositivo ST4300U3C1B funciona como concentrador OTG, lo cual le permite conectar dispositivos USB a su dispositivo móvil.

El concentrador también ofrece compatibilidad nativa con muchos tablets basados en Windows, mediante un puerto USB-A.

Alternativamente, este concentrador de factor de forma pequeño se puede utilizar como concentrador USB 3.0 convencional, ya que permite ampliar su conectividad, a la vez que es retrocompatible con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.

Usos y aplicaciones del concentrador

Tablets basados en Windows compatibles, con puerto USB-A

Tablets basados en Android compatibles, con adaptador OTG adicional

Puerto independiente USB de carga rápida

No es posible que el concentrador se conecte a un dispositivo anfitrión y se efectúe simultáneamente la carga rápida de dicho dispositivo

Microsoft Surface Pro 3

Samsung Galaxy Note 10.1

Efectúe la carga rápida de la mayoría de smartphones y tablets, como:

  • Nexus 7™
  • Nexus 5™
  • iPhone®
  • Samsung Galaxy S® 5
  • Samsung Galaxy Note® 10.1

Microsoft Surface Pro 2

Samsung Galaxy Note 4

Microsoft Surface RT

Samsung Galaxy S5

Acer Iconia W700P-6821

Samsung Galaxy S4

Ordenadores basados en Windows y Mac

Samsung Galaxy S3

Carga rápida de su smartphone o tablet

Su dispositivo móvil se puede cargar más rápido a través del puerto combinado de carga rápida 2.1A o de datos. Puede conectar su dispositivo móvil como anfitrión, o efectuar la carga rápida de su dispositivo, con tan solo conectarlo al puerto de carga rápida o al puerto anfitrión apropiado.

En el caso de dispositivos que no se cargan por USB (por ejemplo, el modelo Microsoft Surface Pro 4), puede acoplarlo y conectarlo como anfitrión, a la vez que continúa su carga mediante su propio mecanismo de carga.

Diagrama de aplicaciones:

Diagrama de concentrador USB 3.0 para la carga rápida de un tablet y la conexión de un ordenador portátil

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Utilícelo con tablets basados en Windows, o con algunos dispositivos Android equipados con la funcionalidad OTG (el adaptador OTG se adquiere por separado)

Carga, inserción y conexión rápida de dispositivos móviles en entornos domésticos o de oficina

Permite el uso como soporte para smartphone o tablet, o como estación de carga (que ocupa poco espacio) para dispositivos móviles

Instalación en entornos "hot desk" (oficina de escritorios compartidos) para proporcionar acceso de concentrador USB a varios dispositivos, además de un puerto DCP (del inglés "Dedicated Charge Port", puerto dedicado de carga) cuando está en modo de carga rápida

Expanda la capacidad USB 3.0 de sus sistemas informáticos con estos puertos adicionales

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3520
Interfaz USB 3.0
USB 2.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota El concentrador solo proporciona una carga mínima en los dispositivos Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® y Apple® iPad mini® mientras está en modo de carga rápida
Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Carga rápida
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [25 mm]
Ancho del Producto 3.8 in [97 mm]
Color Negro y Plata
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 5 in [126 mm]
Peso del Producto 13.9 oz [393 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 28.9 oz [820 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 con puerto de carga
1 - Cable USB 3.0 A a Micro B
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2.1A) y Base para Laptops y Tablets con Windows
ST4300U3C1
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos - Hub con Puerto de Carga Rápida (2.1A) y Base para Laptops y Tablets con Windows

Agregue puertos de concentrador USB 3.0 a un tablet basado en Windows o a cualquier laptop, más un puerto independiente de carga rápida, a través de una sola conexión USB 3.0

$1,016.15 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$1,781.75 con IVA
Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a una computadora a través de una única conexión USB 3.0

$1,286.43 con IVA
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
ST7CU35122
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

$1,731.87 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
ST7300USB3B
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Adicione 7 puertos USB 3.0 externos a una computadora mediante una conexión USB

$1,436.07 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su computadora portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$792.27 con IVA

Accesorios