StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Hub USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su laptop equipada con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

ID del Producto: HB30C5A2CST

  • Flexibilidad de opciones de montaje, gracias al soporte incluido para instalación en escritorio o en pared
  • Conecte dos dispositivos USB-C y cinco dispositivos USB-A a un solo puerto USB-C de su ordenador
  • Compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a través del puerto de carga USB-A.
Ver otros
  • Los puertos USB-A son retrocompatibles con dispositivos USB 2.0 y 1.1
  • Caja de metal, para uso industrial
  • Botón físico integrado de encendido/apagado
  • Compatible con instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
  • Todos los puertos son compatibles con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
$2,318.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
El puerto de carga USB-A ofrece hasta 2,4 amperios de potencia
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5411
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Conector B 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto USB Type-C es solo para datos.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
7 - Conexión en puerto del concentrador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 40.2 in [1022.4 mm]
Longitud del Producto 5.1 in [13 cm]
Peso del Producto 6 oz [170 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.7 in [95 mm]
Ancho de la Caja 3.9 in [98 mm]
Longitud de la Caja 7.5 in [19 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 22.9 oz [650 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Cable USB-C a USB-B
2 - Patas de Goma
2 - Soportes de montaje
4 - Tornillos de montaje
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$1,613.55 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$1,215.67 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$1,941.83 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su computadora portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$865.35 con IVA
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$756.31 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco
HB30C4ABW
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su laptop en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps) con este hub alimentado por bus

$1,161.15 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Adaptador USB Tipo C a USB A - Blanco
HB30C3APDW
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Adaptador USB Tipo C a USB A - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su computadora portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su computadora portátil

$597.39 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,995.19 con IVA

Accesorios