StarTech.com

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB Tipo C y 3x USB-A - Blanco

Convierta un puerto USB Type-C de su computadora portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

ID del Producto: HB30C3A1CFBW

  • TAA Compliant
  • Conecte sus dispositivos USB-A y USB-C a través del puerto USB-C de su laptop
  • Diseño compacto, que ocupa poco espacio y de peso ligero, para una máxima portabilidad
Ver otros
  • Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
  • Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
  • El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  • Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
  • Concentrador de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye cuatro puertos SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
$1,052.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C.
El concentrador no es compatible con la entrega de potencia por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Blanco
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 4.3 in [110 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [33 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.4 in [16.3 cm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Longitud de la Caja 1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$1,613.55 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$1,215.67 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador Hub USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$1,941.83 con IVA
Adaptador Concentrador Hub  USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su computadora portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$865.35 con IVA
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Laptop de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$756.31 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco
HB30C4ABW
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su laptop en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps) con este hub alimentado por bus

$1,161.15 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Adaptador USB Tipo C a USB A - Blanco
HB30C3APDW
Concentrador Hub USB 3.0 USB-C a 2 Puertos USB-A con Entrega de Potencia - Adaptador USB Tipo C a USB A - Blanco

Convierta el puerto USB Type-C de su computadora portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su computadora portátil

$597.39 con IVA

Accesorios