StarTech.com

Adaptador Hub de Carga USB de 7 Puertos - Concentrador Autónomo - de 5 Puertos de 1A y 2 Puertos de 2A

Adaptador Hub USB de Carga para Múltiples Dispositivos | Concentrador Autónomo de Carga | Con Soporte para Montaje en Pared

ID del Producto: ST7C51224

  • Cargue varios dispositivos simultáneamente con cinco puertos de 1A y dos puertos de 2A
  • Libere la conexión en tomacorrientes gracias al uso de esta estación de carga consolidada
  • Instale la estación de carga en un escritorio o una pared, gracias al soporte de montaje incluido
Ver otros
  • Ahorre espacio en su escritorio, puesto de trabajo o mesa de conferencias, gracias al diseño compacto de la estación
  • Compatible con las capacidades de carga inteligente
$1,927.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 7 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 4.4 oz [124 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 3.9 in [100 mm]
Longitud de la Caja 9.3 in [23.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 23.9 oz [677 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de Carga USB
1 - Soporte de Montaje en Pared
4 - Patas de Goma
4 - Tornillos de montaje
1 - manual de instrucciones
1 - Adaptador de Alimentación

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A
ST7320USBC
Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a una computadora a través de una única conexión USB 3.0

$1,222.11 con IVA

Accesorios