StarTech.com

Juego de Adaptadores Micro HDMI a VGA, Micro HDMI a HDMI y Ethernet Gigabit para Lenovo Yoga 3 Pro

Mejore la funcionalidad de su equipo Yoga 3 agregándole compatibilidad con salidas de video HDMI o VGA, así como con Ethernet Gigabit

ID del Producto: LENYMCHDVUGK

  • Amplíe la capacidad de su Yoga Pro 3 con un kit de accesorios que lo hacen compatible con cualquier red con cable y con las pantallas y los proyectores de video más comunes
  • Mantenga la portabilidad de su laptop con tres accesorios ligeros, que no requieren alimentación y que se pueden llevar a donde sea que se desplace con su Yoga
  • El kit incluye: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), adaptador Micro HDMI a HDMI (HDADFM5IN), adaptador Micro HDMI a VGA (MCHD2VGAE2)
Ver otros
  • USB 3.0 Gigabit NIC admite tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Micro HDMI es compatible con resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
$2,159.91 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 10 in [25.5 cm]
Peso del Producto 6.4 oz [180 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.1 cm]
Longitud de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador de red USB 3.0
1 - Adaptador Micro HDMI a HDMI
1 - Adaptador Micro HDMI a VGA
1 - CD de controladores para el adaptador USB de red
1 - Manual de instrucciones para el adaptador USB de red

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red
MSTP3MDPUGBK
Juego de Adaptadores para Surface Pro - Mini DisplayPort a VGA y HDMI - USB 3.0 de Red

Mejore su Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

$2,159.91 con IVA
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Ethernet Gigabit
MACAMDPGBK
Juego de Adaptadores para MacBook Air - Mini DisplayPort a VGA / HDMI - USB 3.0 a Ethernet Gigabit

Este práctico paquete permite conectar un Macbook Air® a la pantalla (HDMI® o VGA) de una sala de juntas, así como una red Gigabit Ethernet mediante cable

$1,961.55 con IVA
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de Accesorios
SAMC2VGAUGEK
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de Accesorios

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla de escritorio VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$2,103.07 con IVA
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45
LENX1MDPUGBK
Juego de Adaptadores VGA y Ethernet Gigabit para Lenovo ThinkPad X1 Carbon - MDP a VGA - USB 3.0 a RJ45

Permite conectar un Ultrabook™ a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$1,989.39 con IVA
Juego de Adaptadores Ethernet Gigabit RJ45 y VGA para MacBook Pro - Mini DisplayPort a VGA - Blanco
MACPRMDPUGBK
Juego de Adaptadores Ethernet Gigabit RJ45 y VGA para MacBook Pro - Mini DisplayPort a VGA - Blanco

Permite conectar un MacBook Pro® a un proyector o una pantalla VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$1,929.07 con IVA
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para HP Chromebook 14 – Kit de Accesorios
HPC14VGAUGEK
Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para HP Chromebook 14 – Kit de Accesorios

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla de escritorio VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

$2,103.07 con IVA

Accesorios