StarTech.com

Tuercas Enjauladas para Rack 10-32 - Paquete de 50 Unidades

Tuercas Enjauladas para Montaje de Rack | 10-32 | de Color Negro

ID del Producto: CABCAGENUTS1032

  • Paquete de 50 tuercas enjauladas #10-32
  • Hechas de acero en negro
  • Se ajusta al TAA para compras de acuerdo a GSA
  • Material resistente y fuerte, compatible con diversos equipos
$666.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca 10-32
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [8.9 mm]
Ancho del Producto 0.5 in [13 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 0.5 in [13 mm]
Peso del Producto 8.3 oz [236 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.7 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.3 oz [236 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula 10-32
1 - Herramienta para Tuercas Jaula

Certificaciones

Productos Relacionados

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS
Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM5
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$1,360.67 con IVA
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM52
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$2,424.39 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM6
Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$1,433.75 con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Pack de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Tornillo enjaulado para montar equipo en un rack/armario de servidores

$2,473.11 con IVA
Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

Accesorios