StarTech.com

Módulo de Administración de Cableado para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Organizador de Cables | Incluye 4 Orificios de Ojal | Para la BOX4MODULE o la BEZ4MOD

ID del Producto: MOD4CABLEH

  • Organice los cables de su sala de juntas y despeje cualquier desorden
  • Cree una solución de gestión de cables dentro de su mesa, que se ajuste a los requisitos precisos de su sala de juntas, salón de clases o espacio concurrido
  • Se instala en módulo sencillo o doble módulo en una caja de conectividad de StarTech.com
  • Combine esta solución con otro módulo en una caja de doble módulo para una solución personalizada de conectividad
$1,049.79 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Observaciones / Requisitos
Nota Los cables con ferritas pueden afectar la manipulación de los cables a través del agujero para cables. Si es necesario utilizar cables con ferritas, se recomienda que están queden situadas lo más cerca posible del conector.
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 70%
Temperatura de Almacenamiento 15°C to 65°C (59°F to 149°F)
Temperatura Operativa 15°C to 35°C (59°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.1 in [5.3 cm]
Ancho del Producto 0.2 ft [0.1 m]
Color Negro
Longitud del Producto 2.7 in [6.9 cm]
Peso del Producto 101.000
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.7 in [12 cm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 5.1 in [13 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - soporte de gestión de cables
4 - placas superiores para gestión de cables
2 - casquillo pequeño para cable
2 - casquillo grande para cable
8 - tornillos de placa para gestión de cables (#6-32 x 3/8)
1 - tornillos de montaje para soporte de gestión de cables (#6-32 x 3/8)

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Administración de Cableado para Mesas de Conferencia - Gabinete de Conectividad - Organización de Cables para Mesas
BOX4CABLE
Gabinete de Administración de Cableado para Mesas de Conferencia - Gabinete de Conectividad - Organización de Cables para Mesas

Elimine enredos de cables en su mesa o podio, al organizar y almacenar sus cables en esta caja para la gestión de cables de salas de juntas o de conferencias

$3,292.07 con IVA

Accesorios