StarTech.com

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este gabinete de montaje en pared 10U

ID del Producto: CAB1019WALL

  • Rieles de montaje dentro del armario totalmente ajustables
  • La puerta frontal se puede desinstalar y su apertura es opcional desde la izquierda o la derecha
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Ver otros
  • Incluye un ventilador de 5" (12cm) que se instala en la parte superior y ofrece un flujo de aire de hasta 85 CFM
  • Se entrega completamente ensamblado y listo para usar
  • Incluye una puerta frontal de acrílico mate removible que se puede cerrar con llave, además de una llave de repuesto para la cerradura
  • Armario elegante diseñado para durabilidad y fácil acceso
$9,092.07 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El gabinete rack de servidores de 10U para montaje en pared, modelo CAB1019WALL, se puede instalar en paredes hechas en la mayoría de los materiales, lo cual permite colocar de forma segura, según sea necesario, equipos de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack de servidores ofrece capacidad 10U de espacio de almacenamiento y está diseñado para alojar equipos estándar de racks de 19 pulgadas de ancho. Para garantizar un entorno de funcionamiento a baja temperatura, el rack de servidores incluye un ventilador instalado en la parte superior (85 CFM), de 5 pulgadas, así como paneles laterales ventilados: no solo contribuyen a mantener la temperatura baja, sino que además expulsan las partículas de polvo fuera del rack.

Para evitar que los equipos de red y de servidores sean manipulados, el armario incluye una puerta frontal de acrílico mate, cuya instalación es opcional, que se puede cerrar con llave y que se abre de izquierda a derecha o viceversa, como sea necesario.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Evite que su valioso equipo en rack sea manipulado, con este gabinete que puede cerrarse con llave
  • Instale su equipo donde no estorbe, gracias a este rack de montaje en pared

Aplicaciones

Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados

Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización

Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 10U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Ruedas No
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Puerta Delantera Glass
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 5in
Rendimiento
Nivel de Ruido 36 dBA
Velocidad de Flujo de Aire 85 CFM
Weight Capacity (Stationary) 132.6 lb [60 kg]
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 180 mA
Tensión de Entrada 115V AC
Características Físicas
Altura del Producto 20 in [509 mm]
Altura Externa 20 in [509 mm]
Altura Interna 17.6 in [448 mm]
Ancho del Producto 22 in [560 mm]
Ancho Externo 22 in [560 mm]
Ancho Interno 21.9 in [555 mm]
Color Off White
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 23.5 in [598 mm]
Peso del Producto 48.6 lb [22 kg]
Profundidad Externa 23.5 in [598 mm]
Profundidad Interna 23.4 in [595 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 17.7 in [450.9 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.6 in [498 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 51.2 lb [23.2 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Armario 10U de rack de servidores
20 - Tornillos M5
20 - Tuercas Jaula M5
4 - Anclaje para la pared
4 - Tirafondos
2 - Teclas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto