StarTech.com

Gabinete Rack de Servidores de 24U con 31 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 24U

ID del Producto: RK2433BKM

  • Fácil instalación de su equipo para montaje en rack
  • Mantiene su equipo para montaje en rack seguro, gracias a las puertas con cierre
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
Ver otros
  • Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
$19,791.91 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

Este rack de servidores ofrece 24U de espacio de almacenamiento en un elegante y seguro armario para guardar dispositivos estándar de 19 pulgadas aptos para montaje en rack, como servidores Dell®, HP® e IBM®, así como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales (A/V). El rack es compatible con equipos conformes a EIA-310 y con capacidad total de carga de 450kg.

Sencilla instalación del equipo

Este rack ha sido diseñado con diversas características que le permiten incorporar de forma fácil muchos equipos. Los rieles de montaje ajustables permiten cambiar de forma fácil el fondo del riel de 76.2mm a 780mm, a fin de garantizar la compatibilidad con su equipo estándar para montaje en rack. La opción de ampliar el fondo permite además administrar más cables y equipos de administración de consumo de energía detrás de su equipo. Para la sencilla gestión de cables, el rack incluye un rollo de 3 metros de sujetacables de gancho y felpa que facilitan mantener amarrados de forma ordenada, ya sea entre sí o al rack, sus cables. El material de autoagarre se puede cortar a cualquier tamaño: solución práctica para los cables de cualquier equipo de montaje en rack.

El rack tiene aberturas con cubierta en los paneles de techo y suelo, los cuales facilitan pasar los cables tanto dentro, como fuera del armario, con el fin de organizarlos de manera discreta. El rack también tiene pestañas para conexión a tierra que le ofrecen protección adicional a su equipo. Este rack también incluye una bandeja 1U que ofrece una superficie estable para colocar equipos no aptos para montaje en rack o para guardar sus herramientas.

Con el fin de facilitar su instalación, el rack viene totalmente ensamblado.

Proteja de forma segura su equipo

Para mantener seguro su equipo de montaje en rack, el diseño incluye puertas frontal y trasera de malla con cierre. Las puertas de malla armonizan con cualquier sala de servidores y permiten enfriamiento pasivo. Las puertas también son reversibles, lo cual le permite elegir a qué lado del rack se abrirá la puerta, a fin de ajustarse a los requisitos de espacio de su sala de servidores.

El rack también tiene paneles laterales extraíbles con cierres de fácil desbloqueo que le permiten acceder fácilmente a su equipo, a la vez que lo mantiene seguro.

Capacidad máxima de maniobra/movimiento, gracias a las ruedas incluidas

El armario incluye ruedas para facilitar el acceso al equipo instalado en la parte trasera, a la vez que permite movilidad del rack en su oficina, estudio o sala de servidores. Además, el ancho y el alto del rack se ajusta a puertas de medida estándar, lo cual permite llevar rodando su rack de servidores a distintas habitaciones.

El modelo RK2433BKM está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instálelo en tiendas de tecnología y talleres de reparación que tienen un espacio limitado y suelen tener equipo cuyo montaje requiera seguridad

Instale servidores para montaje en rack, conmutadores KVM, equipos de redes y consolas de armarios

Aloje equipo de audio y vídeo para montaje en rack cuando realice transmisiones en vivo en su sala de edición o estudio televisivo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altura U 24U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Estándares Industriales DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Ladder Offset 6.4 in [163 mm]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Circle and Square
Number and Type of Included Cage Nuts 98 - 12-24
Ruedas Incluido
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 994.5 lb [450 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 54.7 in [1390 mm]
Altura Externa 48.9 in [1242 mm]
Ancho del Producto 25.4 in [645 mm]
Ancho Externo 23.6 in [600 mm]
Longitud del Producto 37 in [940 mm]
Peso del Producto 163.5 lb [74 kg]
Profundidad Externa 33.6 in [853 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 30.4 in [772 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 2.5 in [64 mm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 143.7 lb [65 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - armario para caja
1 - estante 1U fijo
1 - gancho y bucle de 3m
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
96 - Tornillos de montaje
96 - Tuercas Jaulas

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas