Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Gabinete de Servidores Rack a prueba de Ruido - Rack de 12U con Ruedas

ID del Producto: RKQMCAB12

Guarde su equipo de servidores, redes y telecomunicaciones de forma segura, en este gabinete con aislamiento para insonorización, con elegante acabado de madera

Características
  • Armario 12U con aislamiento, silencioso, para atenuar los sonidos

  • Módulo integrado de (3) ventiladores (3.5 mm)

  • TAA compliant for GSA Schedule purchases

Más Características . . .
  • Elegante acabado de madera con ventana frontal de vidrio tintado

  • Capacidad de soporte de peso de hasta 272 kg

  • Fondo de montaje ajustable: de 447 mm a 547 mm

  • Cerradura con llave delantera y trasera

  • Tanto la ventilación, como los puertos de cables traseros con kit de espuma insonorizante

  • Totalmente ensamblado de fábrica

  • Ruedas incluidas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$34,368.47 MXN con IVA

ID: RKQMCAB12

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El armario silencioso de oficina (12U) para servidores, modelo RKQMCAB12, permite alojar de forma discreta un equipo de servidor, de red o audiovisual, con un elegante acabado e insonorización. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Diseñado para mantener en silencio el espacio de trabajo o una sala de juntas, este armario para servidor tiene aislamiento por espuma en la parte superior, inferior y trasera, a fin de ofrecer la máxima insonorización. Al minimizar el ruido de los equipos en funcionamiento, hay menos distracciones causadas por el ruido, así que es posible instalar los más importantes equipos de hardware en entornos en que el ruido sea un factor determinante.

Para garantizar un rendimiento pleno de su valioso equipo, este armario para servidores ofrece la máxima circulación de aire y un entorno operativo con más enfriamiento, gracias al módulo integrado de 3 ventiladores (3.5 mm, 120 CFM). Además, este armario silencioso se integra de forma armónica en una oficina o sala de juntas, gracias al acabado de madera laminada y la ventana frontal de vidrio tintado, la cual facilita la visibilidad de cualquier equipo para su monitorización, así como cerraduras con llave en la parte delantera y trasera, a fin de impedir accesos no autorizados a su interior.

Dado que ofrece versátiles opciones de instalación, este armario con aislamiento y cuatro postes tiene un fondo ajustable de 447 mm a 547 mm, a fin de adaptarse a varios tamaños de equipo, y soporta hasta 272 kg de peso. El armario también incluye resistentes ruedas instaladas de fábrica, a fin de colocarlo (y, por consiguiente, el servidor) donde sea necesario, sin problemas.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Para un espacio de trabajo más silencioso, el armario mantiene el sonido de funcionamiento al mínimo, gracias al diseño con aislamiento y reducción de sonidos
  • El enfriamiento de su valioso equipo cuando está en uso se mantiene gracias al módulo integrado de ventilación (tres ventiladores)
  • Armonía del equipo de servidor y red con la decoración de una oficina, gracias al elegante acabado de madera laminada
Aplicaciones
  • Aisle equipo ruidoso y reduzca el ruido de operación en áreas sensibles, tales como oficinas, salsas de juntas y salones de clase
  • Permite el montaje de un equipo de servidor o de red en una sala de juntas bien amoblada
  • Atractivo armario para servidor que no afea el espacio limitado de una oficina pequeña o doméstica
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Back Door Reversible and/or Removable Extraíble
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Ladder Offset 0.5 in [12 mm]
Ladder Type G-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 30 - M6
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero y Trasero)
Ruedas Incluido
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Glass
Tipo de Puerta Trasera Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es)
Ventiladores 3 - 3.5in
Rendimiento
Especificaciones Generales 20 dB(A)
Velocidad de Flujo de Aire 120 CFM
Weight Capacity (Stationary) 600 lb [271.5 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 28.1 in [713 mm]
Altura del Producto 25.3 in [642 mm]
Altura Externa 25.3 in [642 mm]
Altura Interna 21.1 in [537 mm]
Ancho del Producto 27.8 in [705 mm]
Ancho Externo 27.8 in [705 mm]
Ancho Interno 18.6 in [472 mm]
Color Dark Gray with Wood Finish Top
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 30.8 in [783 mm]
Peso del Producto 131.9 lb [59.7 kg]
Profundidad Externa 30.8 in [783 mm]
Profundidad Interna 28.4 in [721 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 21.6 in [548 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 14.1 in [359 mm]
Tipo de Gabinete Steel and Wood
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 131.9 lb [59.7 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de 12U
4 - Llaves (2 delante, 2 detrás)
30 - Destornilladores M6
30 - Tuercas Jaula M6
Certificaciones
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas
RK1236BKF

Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

$12,417.79 con IVA

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2536BKF

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar

$20,827.79 con IVA

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA

Bandejas de rack (11)

Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg
CABSHELFV

Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,187.83 con IVA

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg
CABSHELF1U

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$1,013.83 con IVA

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas
CABSHELF

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,212.19 con IVA

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor
4UDRAWER

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para Rack Armario Gabinete Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

$4,150.47 con IVA

Juego Adaptador Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Gabinete con Riel Top Hat Mini G Rails
ADJDINKIT

Juego Adaptador Kit de Riel DIN Ajustable Montable en Rack Gabinete con Riel Top Hat Mini G Rails

Coloque fácilmente cualquier equipo de montaje en Riel DIN en un rack estándar de 19 pulgadas

$3,215.51 con IVA

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas
CABSHELF

Estante Charola Bandeja Estándar Universal para Gabinete Rack de Servidores -2U 19 Pulgadas

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,212.19 con IVA

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg
CABSHELF1U

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$1,013.83 con IVA

Estante cantilever de profundidad fija de 2U de 56kg de capacidad - Charola para rack
CABSHELFHD

Estante cantilever de profundidad fija de 2U de 56kg de capacidad - Charola para rack

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,854.83 con IVA

Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg
CABSHELFV

Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,187.83 con IVA

Rieles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg
UNIRAILS1U

Rieles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg

Instale hardware de servidores o de red en un rack estándar de 19 pulgadas con estos rieles universales de profundidad ajustable

$2,322.31 con IVA

Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg
UNIRAILS2U

Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

$3,039.19 con IVA

Tornillos de montaje y tuercas en jaula (22)

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
CABCAGENT62B

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$1,187.83 con IVA

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
CABCAGENTS62

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$1,187.83 con IVA

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
CABCAGENUT2B

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$1,187.83 con IVA

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
CABCAGENUT6B

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$1,161.15 con IVA

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABCAGENUTS

Pack de 50 Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Tuercas Enjauladas para montar equipo en un rack/armario de servidores

$668.15 con IVA

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
CABCAGENUTS2

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$1,284.11 con IVA

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores
CABCAGENUTS6

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Jaula Cage Nuts M6 para Rack Armario Gabinete Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

$668.15 con IVA

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
CABCAGENUTSB

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

$642.63 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM5

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$1,360.67 con IVA

Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM52

Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M5 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

$2,424.39 con IVA

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM52B

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

$2,301.43 con IVA

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

$1,335.15 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWM6

Pack de 50 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

$1,433.75 con IVA

M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62

Pack de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Enjauladas M6 para Rack Gabinete de Servidores

Tornillo enjaulado para montar equipo en un rack/armario de servidores

$2,473.11 con IVA

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M6x12mm - Negro
CABSCREWM62B

Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M6x12mm - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores

$2,424.39 con IVA

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M6x12mm - Negro
CABSCREWM6B

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Jaula Cage Nuts M6x12mm - Negro

Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o gabinetes de servidores

$1,409.39 con IVA

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS

Pack de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

$766.75 con IVA

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSB

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$742.39 con IVA

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
CABSCREWSM5

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,335.15 con IVA

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,335.15 con IVA

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCREWSM6B

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$791.11 con IVA

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCRWSM62B

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

$1,409.39 con IVA

Paneles de relleno para rack (8)

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$495.31 con IVA

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS4U

Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

$963.95 con IVA

Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación
RKPNLHV2U

Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$766.75 con IVA

Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV4U

Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

$1,236.55 con IVA

Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U

Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$445.43 con IVA

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1UV

Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$544.03 con IVA

Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U

Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$544.03 con IVA

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA

Gestión de cables para racks de servidores (10)

Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas
CABLMANAGER2

Panel de Administración de Cableado de 1U para Armario Rack de 19 Pulgadas

Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables

$1,063.71 con IVA

Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
CMBRUSH1U

Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine

Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo

$1,533.51 con IVA

Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
CMDUCT1UX

Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales

Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

$742.39 con IVA

Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
CMDUCT2U

Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales

Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta

$988.31 con IVA

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
CMHOOK1U

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

$222.71 con IVA

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
CMHOOK1UL

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

$271.43 con IVA

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
CMHOOK1UN

Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm

Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

$222.71 con IVA

Anilla Pasacables en D Multi-Direccional  para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
CMHOOKMW

Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm

Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables

$394.39 con IVA

Panel de Administración Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillos y Canaleta
CMPNL2U

Panel de Administración Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillos y Canaleta

Organización horizontal de los cables en un rack de servidor, con conducto de lengüetas paralelas y panel de gancho con anillo en D

$1,902.39 con IVA

Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 Tiras de Gancho y Felpa para Organizar Cables
CMVELC1U

Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 Tiras de Gancho y Felpa para Organizar Cables

Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente

$519.67 con IVA

Consolas KVM de montaje en rack (1)

Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal
RACKCONS17HD

Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

$26,369.11 con IVA

Conmutadores KVM (5)

Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack
SV831DUSB

Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack

Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor

$8,696.51 con IVA

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante
SV831DUSBAU

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante

Conmutador KVM USB StarView Enterprise con Audio

$9,684.83 con IVA

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante
SV831DUSBU

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor

$9,710.35 con IVA

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos Video VGA HD15 2x USB A
SV831DUSBUK

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos Video VGA HD15 2x USB A

Completo Kit de KVM USB de 8 puertos con cables y accesorios incluidos

$10,264.83 con IVA

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante
SV831DVIU

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$19,491.47 con IVA

Paneles de Conexión y Placas de Pared (3)

Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
C6PANEL24

Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack

Organice hasta 24 cables de conexión Cat6

$1,830.47 con IVA

Panel de Parcheo 1U de 24 Puertos Cat5e 110 - de 45 Grados
PANEL4524

Panel de Parcheo 1U de 24 Puertos Cat5e 110 - de 45 Grados

Permite organizar hasta 24 cables de parcheo Cat5e

$2,101.91 con IVA

Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat6 110 - 1U Montaje en Rack - Patch Panel - 45 Grados

$2,519.51 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.