StarTech.com

Rack Portátil 9U con Manijas - Gabinete para Servidores

Instale sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones en este rack de servidores portátil con ruedas

ID del Producto: RK960CP

  • Máxima portabilidad, con las manijas integradas y las cuatro ruedas giratorias incluidas
  • Diseño 9U de estructura cerrada
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Fondo de montaje de 23 pulgadas
  • Capacidad para soportar una carga estática de 99,8 kg
  • Fácil montaje, con procedimiento sencillo en cuatro pasos
$8,781.19 MXN con IVA

General

Este rack 9U portátil, móvil y resistente, con fondo fijo de 23 pulgadas, está diseñado para el almacenamiento de sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones.

Diseño portátil

Con manijas integradas y cuatro ruedas giratorias, se puede desplazar fácilmente en una sala de servidores, una oficina o un estudio. Su movilidad adicional lo convierte en la solución ideal para racks de equipos de telecomunicaciones que necesitan comunicarse por interfaz con otros equipos en su espacio de trabajo.

Fabricación duradera

El rack de servidores incluye rieles de montaje de resistente grosor que garantizan una plataforma de instalación estable. Este duradero rack con 4 postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 99.8kg, además de cumplir con varias normas sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Rápido montaje

Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la fácil instalación del rack. Su fácil proceso de montaje en cuatro pasos permite instalarlo en cuestión de minutos. 

El panel RK960CP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cree un rack portátil para la producción y edición de video, el cual podrá desplazar en su estudio para conectarse con diferentes equipos

Coloque este rack móvil debajo de una mesa o un banco de una oficina o un espacio de trabajo

Ideal para el montaje de equipos en tiendas y centros de reparación de aparatos tecnológicos donde la seguridad es un requisito

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 9U
Estándares Industriales EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M5
Ruedas Incluido
Sistema de Bloqueo No
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 220.6 lb [99.8 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 22.1 in [562 mm]
Altura del Producto 18.8 in [477 mm]
Altura Interna 16.4 in [417.3 mm]
Ancho del Producto 20.3 in [515 mm]
Ancho Interno 19 in [482 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 23.6 in [600 mm]
Peso del Producto 53.2 lb [24.1 kg]
Profundidad Interna 23.5 in [598 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 23.4 in [595 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 61.5 lb [27.9 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Panel lateral con asas
1 - Panel Superior
1 - Panel inferior con ojal
8 - Tapas plásticas de las esquinas
32 - Tornillo M5 de estrella, cabeza plana, 10mm
24 - Tornillo M3 de estrella, cabeza plana, 8mm
2 - Rueda de 2,5"
2 - Rueda de freno de 2,5"
16 - Tornillo M5 (15mm) para soporte
30 - Tornillo M5 (12mm) para panel
50 - Tuerca enjaulada M5
1 - Llave para tuerca enjaulada
1 - Destornillador de estrella
1 - Broca de destornillador estrella (Phillips)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

$19,072.71 con IVA
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2536BKF
Gabinete Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar

$20,827.79 con IVA
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos
4POSTRACK12A
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 12U

$8,030.67 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Pared Estructura Abierta para Servidores 8U 12 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

$3,710.83 con IVA
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas
RK1236BKF
Gabinete Desarmado para Rack de Servidores de 12U y 36 Pulgadas - con Ruedas

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

$12,417.79 con IVA

Accesorios