Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Charola 2U cantilever ventilada para rack de montaje en dos columnas - Estante con capacidad de 68kg

ID del Producto: CABSHF2POSTV

Agregue una charola de alta capacidad con orificios de ventilación y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 columnas

Características
  • Charola ventilada 2U para rack de 2 columnas

  • Se ajusta a cualquier rack estándar de 2 columnas y 19"

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Más Características . . .
  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1.6mm

  • Diseño de montaje central

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$2,445.27 MXN con IVA

ID: CABSHF2POSTV

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La Charola de 2U Ventilada de Alta Resistencia para Montaje Central en Racks de 2 Columnas, CABSHF2POSTV permite agregar una charola fija de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 columnas. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades de columnas, haciendo de esta charola de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 postes, mientras que los orificios de ventilación contribuyen a mejorar la circulación de aire en el rack. Fabricada en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1.6 mm, esta charola para racks de 2 columnas de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67kg - una solución perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño de montaje central con profundidad ajustable que se adapta a prácticamente cualquier rack estándar de 2 columnas y 19"
  • Charola ventilada para rack de servidores que mejora la circulación de aire y ayuda a disminuir la temperatura en el rack
  • Fabricado en acero de gran durabilidad para alojar equipos incluso en los entornos industriales más severos
Aplicaciones
  • Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
  • Para usar con Racks de Servidores de 2 Columnas y de 19" de ancho
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Opciones de Montaje Montaje Central
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 150 lb [67.9 kg]
Características Físicas
Altura Externa 3.5 in [88 mm]
Ancho Externo 19.1 in [484 mm]
Espesor del Gabinete 0.1 in [1.6 mm]
Peso del Producto 9.1 lb [4.1 kg]
Profundidad Externa 21.7 in [552 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 6 in [152.4 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 3 in [76.2 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 10.8 lb [4.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Charola Ventilada 2U de 2 columnas para Rack
4 - Soportes
8 - Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L
8 - Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L
8 - Tuercas #10-32 UNF
8 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg
CABSHELFV

Charola Fija Cantilever Ventilada para Gabinete Rack de Servidores 2U 16 Pulgadas de Profundidad - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

$1,187.83 con IVA

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg
CABSHELF1U

Estante Charola Fija Universal para Gabinete Rack de Servidores 1U con 7 Pulgadas Profundidad - 15kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

$1,013.83 con IVA

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''
RK12OD

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio para Servidores de 2 Postes para 12U, 19''

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

$1,756.23 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.