StarTech.com

Organizador Vertical de Cableado con Anillos en D (D-ring) - 0U - 91cm

Organice sus cables en cualquier rack o armario 20U o superior, mediante este panel de gestión vertical de cables

ID del Producto: CMVER20UD

  • Mejore el aspecto de su rack mediante el uso de un organizador vertical de cables, con ganchos de anillos en D
  • Facilite el enfriamiento pasivo de su rack mediante la organización de los cables, a fin de mejorar la circulación del aire
  • Facilite el acceso a su rack mediante la organización de sus cables, para un mantenimiento sencillo y escalabilidad
  • Altura de 91cm (20U)
$1,656.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 20U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Vertical
Tipo de Marco Acero
Características Físicas
Altura del Producto 3.4 in [87 mm]
Ancho del Producto 34 in [863.6 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 27.6 oz [783.1 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - organizador vertical de cables
2 - tornillos M4 x 16mm
4 - tuercas M4
4 - arandelas de 12mm
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 91cm
CMVER20UF
Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 91cm

Administre sus cables en cualquier rack o armario 20U o superior, mediante este panel de administración vertical de cables

$2,077.55 con IVA
Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1.8m
CMVER40UF
Organizador Vertical de Cableado con Lengüetas - 0U - 1.8m

Organice sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de organización vertical de cables

$3,462.59 con IVA
Administrador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 0U - 1.8m
CMVER40UD
Administrador Vertical de Cableado con Anillas en D (D-ring) - 0U - 1.8m

Organice sus cables en cualquier rack o armario 40U o superior, mediante este panel de administración vertical de cables

$2,695.83 con IVA