StarTech.com

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

ID del Producto: RACKCONS1708

  • Visualización en pantalla (OSD)
  • Duradero diseño
  • Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
  • Diseño en cascada
Ver otros
  • Intercambiable en caliente
  • Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
  • Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
  • El módulo del conmutador KVM universal de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente y hasta 64 computadoras mediante la configuración en cascada de 8 conmutadores KVM adicionales
  • Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
  • Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
$29,980.19 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

Esta consola LCD 1U plegable para montaje en rack constituye una solución KVM de alta calidad, e incluye una pantalla LCD de 17" (43 cm), teclado de tamaño completo (106 teclas) y panel táctil (ratón), así como un módulo KVM de 8 puertos.

Solución económica de control por KVM, el módulo integrado puede configurarse en cascada con hasta 8 conmutadores KVM más de 8 puertos, que permiten el control de hasta 64 computadoras a través de este módulo único. El módulo es compatible con computadoras controladas tanto por USB, como PS/2, y ofrece control KVM multiplataforma, con soporte para servidores y sistemas PC, Mac y Sun, lo cual garantiza una amplia compatibilidad.

La consola LCD para rack puede funcionar prácticamente con cualquier conmutador KVM existente y en cualquier rack o armario estándar que tenga un fondo de 76 cm o más.

La ventaja de StarTech.com

  • Genera menos calor que las pantallas CRT, lo cual reduce los requisitos de climatización
  • Mejora del aprovechamiento del espacio dentro del armario, ya que se pueden acoplar sistemas más grandes en menos espacio del armario
  • Mejora de la ergonomía del armario, ya que el teclado y la pantalla se cierran juntos
  • Módulo KVM de 8 puertos extraíble, lo cual ofrece mayor flexibilidad en el número requerido de puertos

Aplicaciones

Control centralizado de hasta 64 computadoras

Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Administración de servidores instalados en armarios

El usuario puede terminar las tareas básicas en la sala de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 170° (H), 160° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Relación de Aspecto 4:3
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280X1024 (SXGA)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 48
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto 19 in [483 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 24.9 in [633 mm]
Peso del Producto 24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.6 in [802 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 25.8 in [655 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 44.5 lb [20.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19
RACKCONS1908
Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,436.15 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA
Consola LCD con Pantalla de 17
CABCONS1716I
Consola LCD con Pantalla de 17" de 1U para Montaje en Rack - Con KVM IP de 16 Puertos

Controle 16 servidores o conmutadores KVM de forma remota a través de una red IP con esta consola LCD de montaje en rack

$59,644.87 con IVA
Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916
Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$30,030.07 con IVA
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal
RACKCONS17HD
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

$26,369.11 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,530.83 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$25,874.95 con IVA

Accesorios