Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

ID del Producto: RACKCONS1908

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

Características
  • Compatible con servidores y sistemas PC, Mac® y Sun

  • El módulo universal del conmutador KVM de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente

  • Para más escalabilidad, permite la configuración en cascada de conmutadores KVM adicionales

Más Características . . .
  • Fabricados para una mayor durabilidad

  • Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados

  • Visualización en pantalla (OSD)

  • Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple

  • Intercambiable en caliente

  • El módulo KVM combinado ocupa solo 1U de espacio total para la pantalla LCD y el conmutador KVM

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$29,436.15 MXN con IVA

ID: RACKCONS1908

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La consola 1U con LCD de 19" para montaje en rack, modelo RACKCONS1908, permite el control centralizado de servidores y conmutadores KVM mediante un conmutador KVM de 8 puertos, un monitor LCD de 19", teclado completo (106 teclas) y panel táctil/ratón, todo combinado en un espacio de 1U de un rack o armario estándar de 30 pulgadas (o más) de profundidad.

Solución que ofrece seguridad, esta consola para rack incluye además un mecanismo de cierre con llave y protección mediante contraseña de cada puerto individual para impedir el acceso no autorizado. Cuando no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla LCD y deslizándola de vuelta dentro del rack sobre los resistentes rieles de montaje (incluidos).

Solución de control de servidores altamente escalable: control de hasta 64 computadoras si se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales de 8 puertos. Para más versatilidad, la consola es compatible con prácticamente cualquier conmutador KVM, así como la mayoría de los sistemas PC, Mac® y Sun.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • El mecanismo de cerradura con llave y la protección mediante contraseña por puerto constituyen una solución de seguridad de la administración de servidores, ya que se impide el acceso de usuarios no autorizados a un equipo de tanta importancia
  • El módulo universal del KVM de 8 puertos permite la conexión de casi cualquier plataforma de servidor o KVM existente, lo cual aporta escalabilidad al entorno de servidores
  • La resistente caja 1U de metal con los rieles de montaje incluidos aumentan el aprovechamiento del espacio dentro del armario, y la combinación de LCD y KVM a una única altura U ahorra espacio
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Permite la administración de servidores instalados en armarios para granjas de servidores o instalaciones conjuntas
  • Control centralizado de hasta 64 servidores cuando se configuran en cascada conmutadores KVM adicionales
  • Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 19in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 176° (H), 170° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Relación de Aspecto Estándar (4:3)
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280X1024 (SXGA)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 48
Corriente de Entrada 1.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V-230V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to -60°C (-4°F to -76°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 17.3 in [440 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 18.5 in [470 mm]
Peso del Producto 24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [1000 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 21.8 in [554 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 47.2 lb [21.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Adaptador de Alimentación
Certificaciones
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,980.19 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA

Consola LCD con Pantalla de 17
CABCONS1716I

Consola LCD con Pantalla de 17" de 1U para Montaje en Rack - Con KVM IP de 16 Puertos

Controle 16 servidores o conmutadores KVM de forma remota a través de una red IP con esta consola LCD de montaje en rack

$59,644.87 con IVA

Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916

Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA

Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD

Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$30,030.07 con IVA

Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal
RACKCONS17HD

Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

$26,369.11 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,530.83 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701

Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$25,874.95 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 30cm - 2x HD15 Macho - Negro

Conecta una computadora con conexión VGA a una pantalla VGA

$222.71 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cables KVM (4)

Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
SVECONUS6

Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

$445.43 con IVA

Cable KVM de 3m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
SVECONUS10

Cable KVM de 3m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

$495.31 con IVA

Cable KVM de 4.5m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho
SVECONUS15

Cable KVM de 4.5m Ultra Delgado 2-en-1 VGA USB - HD15 Macho a Macho

Conecta una computadora host con puertos USB y VGA a un conmutador universal StarTech

$742.39 con IVA

Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 3-en-1 VGA PS/2 - HD15 Macho a Macho
SVECON6

Cable KVM de 1.8m Ultra Delgado 3-en-1 VGA PS/2 - HD15 Macho a Macho

Conecta una computadora host con puertos PS/2 y USB a un conmutador KVM universal StarTech

$395.55 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.