StarTech.com

Módulo Docking para Laptop para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Docking Station para Sala de Juntas | 4K HDMI® | USB-C™ y USB-A | Entrega de Alimentación USB-C

ID del Producto: MOD4DOCKACPD

  • Acceda de forma fácil a los dispositivos en una sala de juntas o espacio concurrido y configure llamadas o videoconferencias de larga distancia mediante aplicaciones como Skype for Business
  • Conecte con todos los periféricos de su sala de juntas a través de una laptop equipada con USB-C o USB-A
  • Alimente y cargue su laptop equipada con USB-C, con entrega de potencia USB 2.0 (hasta 60W)
Ver otros
  • Mantenga sus dispositivos móviles cargados mediante el puerto de carga por USB-A
  • Utilícelo como solución autónoma o en combinación con una caja de conectividad de StarTech.com, ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo
$9,834.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
Especificación 1.2 de carga de batería USB
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL850G
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
VIA Labs - VL813
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160p (4K) @ 30Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Compatible con la resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla con capacidad 4K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
El replicador de puertos se conecta al puerto USB-C de su ordenador portátil El replicador también se puede conectar al puerto USB-A de su ordenador portátil mediante un cable USB-B a A (incluido), pero no está disponible la entrega de potencia (para carga del portátil) a través de la conexión USB-A
Se requiere software controlador DisplayLink para la conexión de su ordenador portátil equipado con USB-A con el puerto USB-B del módulo. Si su ordenador portátil no tiene el software controlador adecuado instalado y no es posible descargarlo ni instalarlo, puede conectar el portátil directamente al puerto HDMI para acceder a la pantalla HDMI de la sala.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6 A
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6.1 cm]
Ancho del Producto 3.7 in [94 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.7 in [12 cm]
Peso del Producto 20.8 oz [588 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [1 cm]
Ancho de la Caja 8.3 in [21.1 cm]
Longitud de la Caja 9.9 in [25.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 lb [2.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Módulo de replicador de puertos
1 - Adaptador universal de alimentación
3 - cables de alimentación (NA, UE, RU)
1 - Cable USB-A a USB-B
1 - cable USB-C
1 - Soporte de Montaje
4 - Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
8 - Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
1 - Guía rápida de inicio
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 a 10.12, 10.14 a 10.15
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Administración de Cableado
BOX4MODULE
Gabinete de Conectividad de Mesa de Juntas de Dos Módulos con Administración de Cableado

Solución a la Medida para Mesas de Juntas | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V y Módulos de Conexión para Laptop

$6,301.11 con IVA
Gabinete de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias
BEZ4MOD
Gabinete de Conectividad de 1 Módulo para Mesas de Juntas - Grommet Eléctrico para Mesas de Conferencias

Solución a la Medida para Salas de Juntas | Para Adicionar Alimentación, Carga, A/V o un Módulo de Conexión para Laptop

$2,594.91 con IVA
Módulo de Administración de Cableado para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas
MOD4CABLEH
Módulo de Administración de Cableado para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Organizador de Cables | Incluye 4 Orificios de Ojal | Para la BOX4MODULE o la BEZ4MOD

$914.07 con IVA
Módulo Docking para Laptop para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas
MOD4DOCKACPD
Módulo Docking para Laptop para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas

Docking Station para Sala de Juntas | 4K HDMI® | USB-C™ y USB-A | Entrega de Alimentación USB-C

$9,834.47 con IVA

Accesorios