StarTech.com

Base de Escritorio para 2 Monitores - Articulada - Fabricada en Aluminio

Soporte para Monitores | Abrazadera en C para Montaje en Escritorio | 2 Brazos Giratorios | Ajustable | para Pantallas de hasta 32”

ID del Producto: ARMDUAL3

  • Cree una elegante configuración de dos pantallas de hasta 32" y peso máximo de 8 kg por monitor
  • Personalice su configuración mediante los brazos articulados de doble giro, más ajuste de la altura a lo largo del mástil de 39.8cm
  • Disfrute de la visualización ideal, gracias al amplio rango de movimiento: entre +30 a -30 grados de inclinación, +90 a -90 grados de giro y 360 grados de rotación
Ver otros
  • Fácil instalación mediante la pieza de sujeción en C para escritorio, así como el diseño con agujeros para llave del soporte VESA, que facilita el montaje de su pantalla
  • Cada brazo se extiende totalmente hasta 38.6cm
$6,101.59 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 88mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]
Extensión máxima del brazo 15.2 in [386 mm]
Giro +90° / - 90°
Giro / Pivotación +/- 90° alrededor del mástil de soporte
+/- 180° en el extremo superior
+/- 90° en el codo
Inclinación + 30° / - 30°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 32in
Características Físicas
Altura del Producto 20.1 in [510 mm]
Ancho del Producto 34.3 in [870 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 49.2 in [1250 mm]
Material de Fabricación Aluminio
Peso del Producto 111.5 oz [3160 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.1 in [156 mm]
Ancho de la Caja 17.3 in [440 mm]
Longitud de la Caja 8.6 in [219 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 153.9 oz [4360 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción, inferior
1 - Soporte en escritorio con pieza de sujeción, superior
1 - Soporte del brazo giratorio
1 - Mástil
2 - Tornillos de montaje en escritorio con pieza de sujeción
3 - Tornillos de montaje de mástiles
1 - Llave hexagonal de 4mm
1 - Llave hexagonal de 6mm
8 - Tornillos M4 x 12mm
8 - Tornillos M5 x 12mm
8 - Arandelas
1 - Clip para gestión de cables
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Base de Escritorio para 2 Monitores - Articulada - Fabricada en Aluminio
ARMDUAL2
Base de Escritorio para 2 Monitores - Articulada - Fabricada en Aluminio

Soporte para Monitores | De montaje en Escritorio o Soporte de Ojal | Doble Articulación | Ajustable | para Pantallas de hasta 32”

$3,831.47 con IVA
Soporte de Escritorio para Dos Monitores - Brazo Articulado - De Calidad Premium
ARMDUALPS
Soporte de Escritorio para Dos Monitores - Brazo Articulado - De Calidad Premium

Soporte para Monitor | De montaje en Escritorio o Soporte de Ojal | No Requiere Herramientas para Ensamblarse | Para Pantallas de hasta 27"

$7,406.59 con IVA
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable
ARMDUAL30
Soporte para Dos Monitores con Brazos Móviles - Apilable

Ahorre espacio y trabaje cómodamente instalando dos pantallas con movimiento en cualquier dirección

$7,841.59 con IVA
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores
ARMDUAL
Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

Instale dos pantallas sobre la superficie de su escritorio/mesa, o a través de un ojal, con altura ajustable y gestión de los cables

$5,283.79 con IVA
Base  para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio
ARMSLIMDUO
Base para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio

Aumente la productividad mediante el montaje de dos monitores de hasta 30", con total movimiento de articulación

$5,454.31 con IVA
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio
ARMBARDUOG
Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para Escritorio

Soporte para Dos Monitores | Base de Perfil Bajo | de Altura Ajustable | Para Monitores de hasta 27 Pulgadas

$3,434.75 con IVA
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas
ARMBARDUOV
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de dos monitores, apilados, gracias a este atractivo soporte para escritorio/mesa

$3,434.75 con IVA
Soporte de Escritorio Vertical para 2 Monitores en Posición Vertical - En Acero
ARMDUALV
Soporte de Escritorio Vertical para 2 Monitores en Posición Vertical - En Acero

Soporte para Monitor | De Montaje en Escritorio o Soporte de Ojal | Con Altura Ajustable | Para Pantallas de hasta 27"

$2,923.19 con IVA
Soporte Vertical para Dos Pantallas - de Aluminio
ARMDUOVS
Soporte Vertical para Dos Pantallas - de Aluminio

Soporte para Dos Pantallas | de Altura Ajustable | Para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

$4,115.67 con IVA
Base Soporte para Dos Monitores - Horizontal - Color Plata
ARMDUOSS
Base Soporte para Dos Monitores - Horizontal - Color Plata

Soporte para Dos Monitores | Base de Bajo Perfil | De Acero & Aluminio | Para Monitores o Pantallas de Hasta 24"

$3,462.59 con IVA
Soporte para Dos Pantallas - Articulado - en Acero y Aluminio
ARMDUALSS
Soporte para Dos Pantallas - Articulado - en Acero y Aluminio

Base para Pantallas de Computadora | con Altura Ajustable | Para Pantallas de hasta 32”

$5,221.15 con IVA
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Pantallas de 15 a 24 Pulgadas - de Acero
ARMDUALWALL
Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Pantallas de 15 a 24 Pulgadas - de Acero

Ahorre espacio gracias al montaje de dos monitores en su pared

$4,796.59 con IVA