StarTech.com

Soporte de Escritorio con Brazo Articulado para Monitor - 2x USB 3.0 - Premium

Soporte para Monitor | Para Pantallas de hasta 34" y Patrón VESA | Con Gestión de Cableado Incorporador | 2 Años de Garantía

ID del Producto: ARMPIVOT2USB3

  • Ahorre espacio mediante el montaje de una pantalla de hasta 34" con este brazo móvil
  • Brazo articulado con fácil ajuste del monitor, así como de la altura a lo largo del mástil
  • Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación, giro y rotación
Ver otros
  • Diseño resistente y estable en aluminio, con capacidad máxima de peso de 8kg
  • La fácil desinstalación de los soportes VESA facilita la instalación o desinstalación de los monitores
$4,824.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Articulado
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 50mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 50mm
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 24.4 in [620 mm]
Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]
Extensión máxima del brazo 20.2 in [514 mm]
Giro +90° / - 90°
Giro / Pivotación +/- 90° alrededor del mástil de soporte
+/- 180° en el extremo superior
+/- 90° en el codo
Inclinación +90° / - 90°
Rotación de la pantalla +90° / - 90°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Tamaño mínimo de la pantalla 17in
Características Físicas
Altura del Producto 620.000
Ancho del Producto 35.000
Color Negro
Longitud del Producto 23.4 in [59.4 cm]
Peso del Producto 3250.000
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 117.000
Ancho de la Caja 435.000
Longitud de la Caja 240.000
Peso (de la Caja) del Envío 4150.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Montaje de la base
1 - Brazo inferior
1 - Brazo superior
1 - Mástil
1 - Placa VESA
1 - Hombro
1 - Soporte para herramienta
1 - Clip para gestión de cables
1 - Placa de soporte vertical
1 - tornillo de ojal
1 - Llave hexagonal de 3mm
1 - Llave hexagonal de 6mm
4 - Tornillos M4 x 12mm
4 - Tornillos M5 x 12mm
4 - Arandelas

Certificaciones