StarTech.com
Novedad

Filtro de Privacidad Magnético para Laptop (MacBook) de 13" - Relación de Aspecto 16:10

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Lado Opaco o Lado con Brillo | 2 Años de Garantía

ID del Producto: PRIVSCNMAC13

  • Fácil instalación y desinstalación con una práctica banda magnética que no requieren pegamento ni cintas adhesivas
  • 25% de reducción de luz azul, lo cual reduce los esfuerzos de la vista
  • Ideal para concurridas áreas públicas, ya que mantiene un ángulo de visión de +/- 30 grados para privacidad
Ver otros
  • Elija entre acabado mate o brillante para reducir reflejos y huellas digitales
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
$1,828.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Opciones de Montaje Montaje Frontal
Rendimiento
Fits Curved Display No
Fits UltraWide Displays No
Tamaño máximo de la pantalla 13"
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 11.7 in [29.7 cm]
Color Transparente
Longitud del Producto 7.6 in [19.3 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 in [0.3 cm]
Ancho de la Caja 10.2 in [25.9 cm]
Longitud de la Caja 15.1 in [38.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7 oz [197 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad
1 - Paño de limpieza
1 - Carpeta plástica

Certificaciones

Productos Relacionados

Filtro de Privacidad para Laptop de 15
Novedad
PRIVSCNLT15
Filtro de Privacidad para Laptop de 15" - Universal - Relación de Aspecto de 16:9

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Lado Opaco o Lado con Brillo | 2 Años de Garantía

$1,779.43 con IVA
Filtro de Privacidad Magnético para Laptop (MacBook) de 13
Novedad
PRIVSCNMAC13
Filtro de Privacidad Magnético para Laptop (MacBook) de 13" - Relación de Aspecto 16:10

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Lado Opaco o Lado con Brillo | 2 Años de Garantía

$1,828.15 con IVA